Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

MPB 320A

MPB 320A
El MPB 320A es un equipo para inspeccionar los aros de los rodamientos en cuanto a imperfecciones internas y del material de la superficie, como grietas, porosidades, escamas, etc.

El instrumento ultrasónico envía un haz de sonido al material mediante un sensor que lleva integrado un cristal piezoeléctrico. El haz de sonido se refleja en el material del aro inspeccionado y, evaluando el eco resultante, el instrumento indicará si el material es homogéneo o no.

MPB 320A

SKF logo