Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Polea libre de alternador

La polea libre de alternador de SKF cubre todas sus necesidades

¿Qué es ese ruido horrible? Puede ser un fallo en la polea libre de alternador (FAPU). A pesar de su tamaño, la polea libre de alternador tiene una función vital en el motor. Absorbe las cargas del par potencialmente perjudiciales y, además, reduce el ruido y las vibraciones de la correa; por este motivo siempre se debe instalar una pieza de recambio de alta calidad.

SKF ofrece 3 tecnologías:
  • poleas libres del alternador (OAP)
  • desacopladores libres del alternador (OAD)
  • poleas de desacoplamiento del alternador de caucho
  • Las poleas libre de alternador de SKF cumplen con las especificaciones de calidad de equipo original
  • Más de 100 kits disponibles.
SKF logo