Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Kit de bomba de agua

La sustitución de la bomba de agua al reparar el sistema de distribución y/o el se considera una práctica de mantenimiento profesional recomendada.

Esto explica la atención especial que SKF dedica a las bombas de agua.
Fabricada para cumplir o superar todas las especificaciones de equipos originales, las bombas de agua AquaMax de SKF garantizan:
  • un ajuste adecuado y una fácil instalación
  • una eficacia óptima del sistema de enfriamiento gracias a su avanzado diseño y al uso de materiales y componentes de última generación
  • alta capacidad de carga para tensiones tanto axiales como radiales
  • reducción del consumo de combustible y las emisiones de CO2.

La oferta SKF tiene las siguientes ventajas:
  • más de 545 kits disponibles
  • 96% de cobertura del parque automovilístico europeo.
SKF logo