Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Introducción a SKF Microlog serie GX

WICM 252

Este curso está destinado a presentar la aplicación del colector/analizador de datos portátil SKF Microlog serie GX para recopilar y monitorizar datos de vibración de la maquinaria.

Descripción del curso
Este curso presenta al nuevo usuario las funciones y capacidad de recopilación de datos de SKF Microlog serie GX. Diseñado para conseguir la máxima participación de los alumnos, este curso se divide en ocho secciones que se describen con presentaciones del instructor y se revisan con ejercicios en grupo y revisiones por escrito.

Los distintos módulos incluyen:
  • Presentación y configuración del sistema
  • Cómo transferir datos de medición entre SKF Microlog serie GX y SKF Machine Suite
  • Recogida de datos de rutas
  • Recogida de datos ajenos a las rutas
  • Revisión de resultados de medición sobre el terreno
  • Descripción de dos canales/equilibrado/prueba de choque/registrador
  • Directrices para implantar un programa de monitorización de la condición portátil

Requisitos
3 meses de experiencia en monitorización de la condición a jornada completa
SKF logo