Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Analizador de la condición de la máquina SKF

PT01-MCA

Este curso presenta el analizador de la condición de la máquina SKF y su aplicación para evaluar el estado de la maquinaria giratoria. Incluye tres tareas principales:
  • Preparación y planificación de la medición
  • Recogida y registro de lecturas
  • Evaluación de los datos recogidos para detectar cambios en el estado de la maquinaria

La formación está dividida en cuatro lecciones principales:
  1. Nociones básicas: esta lección presenta el analizador de la condición de la máquina SKF como herramienta de mantenimiento predictivo y describe los tres elementos determinantes de la condición de la máquina que se miden.
  2. Configuración del instrumento: en esta lección aprenderá a preparar el instrumento para su uso y configurarlo según sus preferencias.
  3. Uso del instrumento: se utiliza un instrumento virtual para reunir datos de un ventilador típico. Se comenta un sistema sencillo de registro de datos y se ofrecen instrucciones sobre la evaluación de los datos reunidos.
  4. Condiciones prácticas: esta lección aborda algunas de las dificultades prácticas que se podrían encontrar durante el uso del analizador en maquinaria de procesos reales. Una vez más, se utiliza un instrumento virtual para reunir datos de una máquina típica.

El curso está destinado a su uso junto con el manual que se entrega con el instrumento. Una vez terminado el curso, tendrá oportunidad de realizar un control para comprobar su conocimiento de los temas tratados en el curso.
SKF logo