Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos de gran tamaño

Las operaciones que utilizan rodamientos de gran tamaño saben que la sustitución de este tipo de rodamientos puede resultar muy costosa. SKF le ayuda a determinar si su rodamiento puede ser reacondicionado y a reducir los costes de sus operaciones.

Los tipos de rodamientos de gran tamaño habituales son:
  • Rodamientos de rodillos a rótula
  • Rodamientos de una y de varias hileras de rodillos cónicos
  • Rodamientos de rodillos cilíndricos
  • Rodamientos rígido de bolas
  • Rodamientos CARB
  • Rodamientos axiales de rodillos a rótula.

Rodamientos de gran tamaño con diámetros exteriores de hasta 1,5 m aproximadamente.
SKF logo