Aaltokartonkia tehostetulla yhteistyöllä
Osaamisalueiden yhdistämisillä, toimintaprosessien muutoksilla ja jatkuvalla kehittämisellä voidaan parantaa laitoksen toimintaa. Stora Enso Oyj:n Heinolan Fluting-tehtaalla yhteistyö on nostanut käyttövarmuuden uudelle tasolle.
Tuotantolaitos käsittää yksilinjaisen valkaisematonta sellua tuottavan sulfiittisellutehtaan ja kartonkikoneen. Raaka-aineena käytetään lähialueiden lehtipuuta. Koko tuotanto, 1000 tonnia vuorokaudessa, siirretään samalla tehdasalueella olevalle kartonkikoneelle.
Sellutehtaan ja kartonkikoneen välillä olevassa putkistossa virtaa keskimäärin yhden vuorokauden tuotantoon riittävä massavarasto. Myös rullaimen ja pituusleikkurin välinen varastointitila on rajallinen. Tästä syystä tuotantokatkos – suunniteltu tai suunnittelematon, pitkä tai lyhyt kummassa tahansa kartonkikoneen päässä – on lähestulkoon mahdoton ajatus.
Suunnitellut seisokitkin ovat haastavia toteuttaa ja suunnittelemattomat johtavat nopeasti koko laitoksen alasajoon. Tämän johdosta niiden vähentäminen on ollut pitkäaikainen tavoite.
Kunnossapidon järjestely
Laitoksen kunnossapidosta vastaa Efora Oy, joka perustettiin aikanaan Stora Enson ja ABB:n yhteisyritykseksi. Stora Enso omistaa nykyisin Efora Oy:n yksinään.
Kunnossapito-osasto, jossa on 58 kokopäiväistä työntekijää, vastaa kaikesta mekaanisesta sekä sähkö- ja automaatiokunnossapidosta, pois lukien kunnonvalvonnan, joka suoritetaan pääosin värähtelymittausten avulla. Niissä yhteistyökumppanina toimii Oy SKF Ab.
Yhteistyösopimus solmittiin vuonna 2011. Sen tavoitteena oli hyödyntää SKF:n osaamista ja auttaa Eforaa ja Stora Ensoa vähentämään suunnittelemattomia seisokkeja. Tavoitteena on kokonaistehokkuuden (OEE) kasvattaminen paikallistamalla ja eliminoimalla tuotannon pullonkauloja sekä toistuvia mekaanisia toimintahäiriöitä.
Uusi integroitu kunnossapitoratkaisu
Integroitu SKF-kunnossapitosopimus (IMS = Integrated Maintenance Solution) käsittää useita käyttövarmuutta parantavia osa-alueita. Niitä ovat muun muassa värähtelymittauksiin perustuva ennakoiva kunnossapito-ohjelma, juurisyyanalyysien tukeminen muun muassa laakerivaurioanalyysein ja varaosalogistiikka yhteistyökumppanin (ETRA) kanssa.
Lisäksi sopimus käsittää korjaamotilojen arvioinnit ja kehitysehdotukset, henkilöstön erikoiskoulutukset sekä johtamisen tukea jatkuvaan parantamiseen liittyen.
Eforan ja SKF:n yhteistyöllä pyritään saavuttamaan Heinolan Flutingtehtaalla seuraavia hyötyjä:
- Parempi käytettävyys vähentämällä mekaanisten vikojen aiheuttamia suunnittelemattomia seisokkeja.
- Kunnossapitokustannusten pienentäminen, mikä parantaa sekä Eforan että Stora Enson liiketoiminnan kannattavuutta. Kustannussäästöt dokumentoidaan käyttämällä SKF:n DSP-laskentaohjelmaa (Documented Solutions Program).
- SKF:n etävalvontatoiminnot mahdollistavat avainlaitteiden ympärivuorokautisen seurannan.
Ennakoivan kunnossapidon ohjelmassa (PdM = Predictive Maintenance) seurataan yli tuhannen A- ja B-kriittisyysluokan saaneen laitteen kuntoa. Jo vuonna 2011 havaittiin hyviä tuloksia Eforan ja SKF:n yhteistyön ansiosta.
Tulokset
PdM-ohjelman havaintojen luotettavuus on ollut jatkuvasti yli 98 prosenttia. Eforan kunnossapitokulut ja varaosakustannukset alenivat sekä Stora Enson tuotantomäärät Heinolassa kasvoivat.
Haluatko tietää tarkemmin tuloksista ja parannuksista, jotka SKF, Efora ja Stora Enso yhdessä saavuttivat?
Lataa koko artikkeli tästä.