Tagg:pehmeä jalka

Noin 16 % laakerivaurioista aiheutuu asennusvirheistä ja 34 % liittyy materiaalin väsymiseen, jota aiheuttaa ylikuormitus, linjausvirheet ja epätasapaino. Akselin oikealla linjauksella on ratkaiseva merkitys pyörivien laitteiden toimintaan, tehokkuuteen ja käyttövarmuuteen. Mikä on pehmyt tassu? Pehmyt tassu tai pehmeä jalka on ilmiö, jossa linjattavien laitteiden, kuten moottorien, pumppujen, kompressorien tai puhaltimien, asennusjalat eivät ole keskenään samassa tasossa tai ne eivät kosketa runkoa tasaisesti. Pehmyt tassu -ilmiössä yksi tai useampi jalka voi olla vino tai lyhyt suhteessa muihin jalkoihin, mutta usein kyseessä…