”Meidän piti kehittää tehokas, erittäin kestävä ja täysin pölyvapaa lattianhiontakone – ja nopeasti!”, kuvailee Martin Persson, Ruotsin Lindomessa sijaitsevan Scanmaskinin tuotepäällikkö, heidän edessään syksyllä 2017 ollutta haastetta. Uuden koneen piti olla valmis mahdollisimman nopeasti, jotta se voitaisiin lanseerata yhtiölle tärkeillä messuilla vuonna 2018. Saumatonta yhteistyötä Haastavasta aikataulusta huolimatta Scanmaskinilla oli kovat odotukset uudesta tuotteesta. Tämä tapaus on hyvä esimerkki siitä, kuinka sujuvaa ja nopeaa tuotekehitys voi olla hyvässä yhteistyössä. Scanmaskinille oli alusta asti selvää, että heidän olisi parasta hoitaa projekti yhteistyössä toimittajien, konsulttien ja jälleenmyyjien kanssa. ”Me yksinkertaisesti halusimme saada mahdollisimman paljon apua jo olemassa olevasta tiedosta, sanoo Scanmaskinin toimitusjohtaja Paolo Bergstrand. Täysin uuteen konseptiin perustuva idea sai alkunsa vuonna 2017. Jotta pystyttiin…
M/S Suokki on uurastanut Suomenlinnan reitillä jo yli 60 vuotta ja kuljettanut miljoonia ihmisiä mantereelta Suomenlinnaan ja takaisin. Keväällä 1952 käyttöön otettu alus oli Suomen ensimmäinen yhdistetty auto- ja matkustajamoottorilautta. Nykyään lautan omistaa Sun Lines -yhtiöt ja sillä liikennöidään ympäri vuoden, noin 5 000 tuntia vuodessa. Lautan häiriötön kulku taataan säännöllisillä huoltotoimenpiteillä. Varaosien saatavuus alkuperäisiin säätösiipipotkureihin kuitenkin huononee koko ajan. Tämän huomasi Sun Linesin tekninen johtaja Teemu Tassberg, kun viimeiset säätölapapotkurin lapatiivisteet oli käytetty. ”Alkuperäinen lapatiiviste oli erinomainen, mutta niitä…