SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Ura

“Only the earth itself spins without the help of SKF”*

Tämä on tietysti liioittelua. Mutta johtavana "knowledge engineering" -yrityksenä olemme sitoutuneet asioita toimimaan paremmin - vähentämällä kitkaa. Meillä on vahva halu tukea asiakkaitamme tarjoamalla huippuluokan ratkaisuja monenlaisiin sovelluksiin tuulipuistoista ja öljynporauslautoista aina nopeisiin juniin, pesukoneisiin sekä miljooniin moottoripyöriin, rekkoihin ja autoihin. Meidän 46 000 työntekijää 130 maassa nauttivat harvinaislaatuisista työmahdollisuuksista, monikansallisesta tiimityöskentelystä sekä monipuolisesta ammalitillisestä työympäristöstä, jossa fokus on vahvassa operaationaalisessa ja ympäristöllisessä hyödyssä.
Sinun lahjoilla ja meidän resursseilla mahdollisuuksilla, joita voimme luoda yhdessä, ei ole rajoja. Tervetuloa SKF:ään - mahdollisuuksien maailmaan

*Lainaus kirjasta "The soul of SKF"

Tervetuloa SKF:ään - mahdollisuuksien maailmaan

SKF logo