SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Ilmailu

SKF on oman alansa maailman johtava toimittaja, jolla on laaja valikoima ilmailualan ratkaisuja. Ne käsittävät laakereita, tiivisteitä, sauvoja, kannattimia, elastomeerisia tarkkuuosia ja fly-by-wire-laitteita lentokoneen runkoihin, moottoreihin ja vaihteistoihin.

Maailmanlaajuisen läsnäolonsa ansiosta SKF Aerospace palvelee kaikkia ilmailualan toimijoita ja tukee niitä uusien tuotteiden kehittelyssä. Suurista yhtiöistä niiden alihankkijoihin, laitevalmistajista (OEM) huolto-, korjaus- ja kunnostusyrityksiin (MRO) SKF toimittaa myös luotettavia varaosia, kattavia kunnossapitopalveluita ja ensiluokkaisia terässeoksia ilmailualan sovelluksiin.

Yli 2 600 henkilöä 10 teollisuuslaitoksessa tarjoaa teille innovatiivisimmat ratkaisunsa, jotka perustuvat yli 100 vuoden kokemukseen ilmailualalta.

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo