SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Henkilöautot ja kevyet kuorma-autot

Kohti parempaa energiatehokkuutta

kuva

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja jatkuvasti tiukentuvat päästörajoitukset ovat johtaneet autoteollisuuden ennennäkemättömien muutosten eteen. Tietotekniikka on osa monien ajoneuvojärjestelmien ohjaus- ja valvontatoimintoja. Uudet materiaalit, kuten kevyet metalliseokset, siirtyvät erikoisautoista yleiseen tuotantoon ja uuden teknologian avulla päästöt vähenevät vielä lisää.


Ajoneuvojen ja ajoneuvojärjestelmien suunnittelijoille nämä ja muut muutokset merkitsevät lupaavia mahdollisuuksia ja vaikeita haasteita. Yli sadan vuoden kokemuksella autoalan sovelluksista SKF voi auttaa.

Vähemmän CO2-päästöjä - nyt SKF:ltä

Olemme kehittäneet maailman ensimmäiset pyöränlaakeriyksiköt ja ensimmäiset erikoisvalmisteiset moottoritiivisteet. Nyt SKF tarjoaa täyden valikoiman tuotteita ja palveluita, jotka auttavat vähentämään CO2-päästöjä; yksittäisistä laakereista ja tiivisteistä anturilaakereihin ja täydellisiin voimansiirtoratkaisuihin. Tarjoamme myös lisensoituja ohjelmistoja, joilla on mahdollista laskea CO2-päästöjen aleneminen käytettäessä nykyisiä ja uusia voimansiirtojärjestelmiä.

Mitä haasteita kohtaatkaan, SKF voi auttaa sinua kehittämään seuraavan sukupolven vähäkitkaisia ja kevyitä ratkaisuja, joiden päästöt ja polttoaineen kulutus ovat pienempiä ja jotka ovat kilpailukykyisiä nopeasti muuttuvilla markkinoilla.

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo