SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Kompressorit

Haastavat käyttö- ja markkinaolosuhteet

Mallista ja sovelluksesta riippumatta teollisuuskompressorit ovat aina joutuneet sietämään ankaria käyttöolosuhteita. Nyt markkina- ja säännösympäristö on muuttumassa yhtä vaikeaksi.

Kasvava globaali kysyntä kiihdyttää maailmanlaajuista tuotantoa ja kilpailua. Energian hinnannousu ja kiristyvät viralliset säädökset ohjaavat laitteiden kehitystä energiatehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Loppukäyttäjät etsivät kaikkialla käyttövalmiita tuotteita ja tukiratkaisuja.

SKF voi auttaa

Laakereiden ja suunnitteluratkaisujen johtavana toimittajana kompressoriteollisuudelle SKF on jo vuosikymmenien ajan auttanut laitevalmistajia ja käyttäjiä vastaamaan näihin ja muihin suorituskykyä koskeviin haasteisiin.

Läheisessä yhteistyössä johtavien valmistajien kanssa SKF on kehittänyt innovatiivisia rakenneratkaisuja ja parannuksia laakerointien suunnitteluun. Näiden ratkaisujen avulla voidaan tuottaa ja käyttää entistä suorituskykyisempiä, turvallisempia ja energiatehokkaampia kompressoreita.

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo