SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Kotitalouskoneet

SKF ymmärtää vaatimuksesi:

  • Alhainen melutaso
  • Hiljainen käyntiääni
  • Pitkä käyttöikä
  • Korkea laatu
  • Energiansäästö
  • Vähemmän kitkaa
  • Pieni tilantarve

SKF-laakerit ovat ratkaisun ytimessä.

SKF:n tuotteiden maailmanlaajuista saatavuutta tukee kattava tekninen neuvontapalvelu. Sitoutumalla tarjoamaan erinomaisia tuotteita ja korkeaa suorituskykyä SKF luovuttaa koneenvalmistajien käyttöön asiantuntemuksensa, jonka se on hankkinut vuosien tutkimuksen myötä sitoutumalla alan jokaiselle osa-alueelle autoteollisuudesta ilmailuun, raskaasta teollisuudesta kulutushyödykkeisiin.

Tämä sitoutuminen näkyy sen tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. Uusien mallien kehittelystä after-sales palveluun SKF tarjoaa parasta mahdollista asiantuntemusta, tuotteiden laatua ja asiakaspalvelua – konseptista käyttöön.


Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo