SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Teollisuuspuhaltimet

Pyörinnän haasteet

Teollisuuspuhaltimien laakerit pyörivät suurilla nopeuksilla ja suhteellisen vähäisellä säteiskuormalla. Niitä voidaan käyttää myös äärimmäisissä lämpötiloissa, sekä kuumuudessa että kylmyydessä, ja vaikeasti luoksepäästävissä paikoissa. Ilmavirtaa käytetään myös materiaalin siirtoon. Ajan mittaan materiaalia kertyy siipipyörään, mikä aiheuttaa epätasapainoa ja lopulta vähentää puhaltimen käytettävyyttä ja toiminta-aikaa.


SKF voi auttaa

Nämä toiminnalliset haasteet asettavat puhaltimen laakereille suuria suorituspaineita. SKF pystyy hoitamaan ne. Laajan käytännön kokemuksensa perusteella SKF on kehittänyt teollisuuspuhaltimia ja LVI-järjestelmiä varten joukon ratkaisuja. Nämä ratkaisut auttavat parantamaan kustannustehokkuutta ja poistavat puhaltimien toimintaan liittyviä ongelmia.

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo