SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Teollisuuspumput

Modernien pumppausjärjestelmien haasteet

Kunnallisesta vesihuollosta öljyn nostamiseen meren pohjasta tai vaarallisten nesteiden imemiseen kemikaalitehtaissa – nykyaikainen yhteiskunta edellyttää luotettavien ja tehokkaiden pumppausjärjestelmien käyttöä.

Nykyisille pumppauksen asiantuntijoille tämä merkitsee tarvetta löytää keinoja vähentää omistuksen kokonaiskustannuksia samalla, kun laitteiden on täytettävä jatkuvasti tiukkenevat ympäristömääräykset. Pumpunvalmistajien haasteena on kasvattaa vikaantumisien välistä aikaa ja optimoida samalla energiantarve pumpun koko elinkaaren aikana, sillä energia aiheuttaa 45 % kaikista pumpun omistamisen kustannuksista.

SKF voi auttaa

Maailmanlaajuisesti johtavana pumppujen laakereiden ja suunnitteluratkaisujen toimittajana SKF tekee läheistä yhteistyötä alan johtavien valmistajien kanssa. Tarjontaamme kuuluu kaikki innovatiivisista suunnitteluvaiheen teknisistä palveluista aina kunnonvalvontajärjestelmiin, jotka varmistavat toimintojen luotettavuutta syrjäisissä ja vaikeapääsyisissä kohteissa.

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo