SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Teollisuuden voimansiirto

Suuri määrä ehtoja ja vaatimuksia

maapallo
Vaihteistoja ja voimansiirtoyksiköitä käytetään lähes jokaisessa teollisessa prosessissa ja niistä on tarjolla kaikkia mahdollisia kokoja ja muotoja. Samalla niiden käyttöä koskee valtava määrä vaatimuksia ja ehtoja. Riippumatta toimialasta tai sovelluksesta kaikille teollisille voimansiirtolaitteille yhteisiä ovat tietyt haasteet – niiden on toimittava mahdollisimman luotettavasti, tuottavasti ja kustannustehokkaasti.

Löydät ne SKF:ltä

SKF auttaa valmistajia ja käyttäjiä löytämään tavat optimoida voimansiirron suorituskyky ja luotettavuus. Käyttämällä kokonaisvaltaista lähestymistapaa SKF voi auttaa sinua hyödyntämään vaihteistosi koko potentiaalin ja optimoimaan voimanlähteesi suorituskyvyn ja luotettavuuden usein eri tavoin: 

  • Kasvattamalla vääntömomenttia
  • Pienentämällä kokoa
  • Kaksinkertaistamalla käyttöiän
  • Tähtäämällä 100-prosenttiseen luotettavuuteen
  • Parantamalla energiatehokkuutta

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo