SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Työstökoneet

Suorituskyvyllä on kysyntää

Työstökoneiden suorituskyvyn merkitys tuotannon tehokkuudessa ja tuotteiden laadun takaamisessa kasvaa jatkuvasti. Tämän päivän työstökoneita ostavat asiakkaat etsivät valmistajia, jotka pystyvät täyttämään heidän suorituskykyvaatimuksensa. Kilpailukyvyn säilyttäminen globaaleilla markkinoilla edellyttää kykyä toimittaa koneita, joissa yhdistyvät nopeus ja tarkkuus.

Kysyntä kohdistuu vilkkaana myös koneisiin ja komponentteihin, jotka ovat luotettavampia ja energiatehokkaampia kuin muut. Koneiden käyttäjät haluavat vähän huoltoa kaipaavia tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat pieniä ja joiden käyttökustannukset ovat myös entistä alempia. Se on toiminnan kannattavuuden edellytys.
SKF voi auttaa

Olemme jo useiden vuosikymmenien ajan toimineet työstökoneita valmistavien yritysten sitoutuneena kumppanina ja toimittajana. Myös omissa tuotantolaitoksissamme eri puolilla maailmaa käytämme satoja työstökoneita. Siksi ymmärrämme tekniset ja liiketoiminnalliset haasteesi ja näemme, mitä mahdollisuuksia voimme sinulle tarjota. Optimoidut tuotteemme ja ratkaisumme voivat auttaa sinua tekemään mahdollisuuksista totta. 


Kertomalla työstökoneiden valmistajille SKF:n asiantuntemuksesta laakereiden ja laakeriyksiköiden, voitelujärjestelmien, tiivisteiden, mekatroniikan ja palveluiden alalla voimme auttaa heitä kehittämään tuotteita, jotka: 

  • Pienentävät elinkaarikustannuksia
  • Lisäävät koneiden nopeutta ja tarkkuutta
  • Kasvattavat käytettävyyttä ja tuottavuutta 
  • Lisäävät koneiden käyttöikää
  • Pidentävät takuuaikoja
  • Aiheuttavat vähemmän kunnossapitokustannuksia 
  • Parantavat energiatehokkuutta 
  • Vähentävät ympäristövaikutuksia

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo