SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Materiaalinkäsittely

Siirretään enemmän vähemmällä

Kuljettimet
Satamanosturit
Ihmiset laskeutumassa hissillä
Materiaalinkäsittelyssä kysymyksessä on todella suurten tavaramäärien liikuttelu tehokkaasti ja kannattavasti. Kyse on myös ihmisten kuljettamisesta kaupunkiympäristöissä. Auttaakseen niin laitevalmistajia kuin käyttäjiäkin saavuttamaan nämä tavoitteet SKF tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja palveluita:
  • Raskaisiin ja keskiraskaisiin kuljettimiin
  • Nosturisovelluksiin
  • Hisseihin ja rullaportaisiin
Näiltä aloilta saamiensa kokemusten ja laajan sovellusten tuntemuksensa ansiosta SKF voi auttaa pitämään materiaalinkäsittelylaitteittesi toiminnot mahdollisimman tehokkaina ja tuottavina. SKF-ratkaisut kattavat niin laakerit, tiivisteet ja voitelujärjestelmät kuin laitteistojen kunnossapitopalvelutkin – kaikki kehitetty luotettavuutesi ja tuottavuutesi parantamiseksi.

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo