SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Lääketiede ja terveydenhoito

Markkinoiden haasteet kasvavat

Ikääntyminen, väestön lihavuuden lisääntyminen. Kasvavat kustannukset ja terveydenhuollon määrärahojen supistuminen. Siirtyminen sairauksien diagnostisoinnista ennaltaehkäisyyn. Sairaalat muodostavat suuria verkostoja.

Tällaisten haasteiden edessä tarvitaan uusia laitteita, jotka mahdollistavat nopeamman, turvallisemman ja luotettavamman diagnoosin ja hoidon potilaalle sekä käyttömukavuuden hoitohenkilökunnalle. Tällaisten laitteiden tuominen markkinoille edellyttää, että laitevalmistajien toimittajat pystyvät tuottamaan parasta mahdollista laatua edustavia osia ja niiden käytettävissä on suunnittelun asiantuntemusta.

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo