SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Metalliteollisuus

Äärimmäisiä olosuhteita, tiukkaa kilpailua

Teräksen ja muiden metallien valmistuksessa ja jalostamisessa toimintaolosuhteet ovat äärimmäisen ankarat. Lämpötilat ja liikkeiden nopeudet ovat erittäin korkeat. Iskut ovat kovia ja jatkuvia. Kuluttava pöly, syövyttävät kemikaalit ja kosteus aiheuttavat suurta rasitusta. Nämä olosuhteet yhdessä heikentävät laitteistoja, aiheuttavat yllättäviä huoltokatkoja ja tekevät tehokkaasta kunnossapidosta vähintäänkin hankalaa.

Nykyisin tehtaat joutuvat myös käymään tiukkaa globaalia kilpailua ja noudattamaan tarkkoja ympäristömääräyksiä. Lopputulos? Tarve parantaa toiminnan tuottavuutta, kannattavuutta ja ympäristöllisyyttä on suurempi kuin koskaan.

SKF voi auttaa
Asiantuntemuksellaan laakereista ja laakeriyksiköistä, tiivisteistä, voitelujärjestelmistä, mekatroniikasta ja palveluista SKF voi tarjota ainutlaatuisia järjestelmäratkaisuja sekä tuotantoketjun alku- että loppupään sovelluksiin.

Pitkälle kehitettyihin työkaluihimme ja teknologiaratkaisuihimme kuuluu SKF Life Cycle Management – hyväksi havaittu menetelmä tuotanto-omaisuuden kokonaiskustannusten vähentämiseksi niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa määrittelyistä ja suunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon. SKF:n ratkaisut voivat auttaa tuotantolaitoksia:
  • Kasvattamaan tuotantoa
  • Vähentämään yllättäviä huoltokatkoksia
  • Pienentämään käyttökustannuksia
  • Parantamaan tuotteiden laatua
  • Vähentämään kunnossapitotarvetta
  • Vähentämään ympäristövaikutuksia
  • Parantamaan työturvallisuutta
  • Päivittämään laitteistoja

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo