SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Kaivostoiminta, mineraalien jalostus ja sementin valmistus

Ankarat käyttö- ja markkinaolosuhteet

Raskaita kuormia. Kuluttavaa pölyä ja likaa. Äärimmäisiä lämpötiloja. Näiden seikkojen vuoksi kaivosten ja sementin valmistajien on hankalaa ja jopa vaarallista pitää yllä koneitaan. Työntekijöiden loukkaantumiset ja yllättävät huoltokatkokset ovat jatkuvana riesana.

Lisäksi korkea kustannustaso ja tiukat määräykset pakottavat alentamaan energiankulutusta, vaikka globaalisti metallipitoisen malmin, sementin ja hiilen kysyntä on kasvussa.
SKF voi auttaa
SKF Life Cycle Management -ohjelmaan sisältyvä pitkälle kehitetty tuote- ja palveluvalikoima on suunniteltu laitteiden kokonaiskustannusten vähentämiseksi niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa määrittelyistä ja suunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon. SKF-ratkaisut voivat auttaa kaivosalan ja mineraalien käsittelyn toimintoja:
  • Lisäämään tuottavuutta ja kannattavuutta
  • Parantamaan työturvallisuutta
  • Pienentämään ympäristövaikutuksia
  • Supistamaan energiankulutusta
  • Vähentämään yllättäviä huoltokatkoksia

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo