SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Merienergia

Kilpailukyky on välttämättömyys

Merienergia
Merienergiasektorin pitkän aikavälin elinkelpoisuus edellyttää ehdottomasti energian hinnan (cost of energy, COE) alentamista tasolle, joka on kilpailukykyinen verrattuna avomerellä tuotettavan tuulivoiman ja muiden perinteisten energiantuotantomenetelmien hintaan.

Merienergian SKF:lle asettamien haasteiden voittaminen

SKF:llä on useiden vuosikymmenien kokemus työstä tuulivoiman, meriteollisuuden, vesivoiman ja avomerellä tapahtuvan öljyn- ja kaasuntuotannon parissa eri puolilla maailmaa. SKF käyttää nyt näiltä synergia-aloilta kerryttämäänsä teknistä osaamista ja innovatiivisuutta merienergian asettamien haasteiden voittamiseen.
Skotlannissa toimiva merienergiatiimimme tekee yhteistyötä prototyyppien kehittelijöiden ja osien toimittajien kanssa auttamalla heitä suunnittelemaan luotettavia ratkaisuja jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Työmme avulla varmistamme, että ne täyttävät tulevaisuuden käytettävyys- ja tuottavuustavoitteet.
Autamme heitä myös optimoimaan ylläpitostrategian ja ottamaan huomioon huollettavuuskysymykset ankarissa ja vaikeapääsyisissä ympäristöissä, joissa merienergialaitteistoja on voitava käyttää.

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja sovelluskohtaiset vaatimuksesi täyttävistä ratkaisuista klikkaamalla tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi saatavissa vain englanninkielisinä.
SKF logo