SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Öljyn- ja kaasuntuotanto

Haasteita tuotantoketjun alussa, puolivälissä ja lopussa

öljy ja kaasu
Öljyn ja luonnonkaasun maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan kasvavan 30 % seuraavien 20 vuoden aikana. Kilpa uusien lähteiden löytämiseksi tuotantoketjun alussa ja tehokkuuden parantamiseksi sen puolivälissä ja lopussa on kovaa huolimatta vaikeasta markkina-, työvoima- ja säännösympäristöstä.


SKF voi auttaa

Riippumatta siitä, oletko keskittynyt etsintään ja tuotantoon, kuljetukseen ja varastointiin vai käsittelyyn ja jalostukseen, SKF:llä on välineet ja tekniikka kilpailukykysi parantamiseksi.

Yhdistämällä asiantuntemuksensa laakereiden, tiivisteiden, voitelun ja huollon alalla yli 25 vuoden kokemukseen toimialalta SKF tarjoaa joukon integroituja ratkaisuja, joiden avulla voit: 
  • Kasvattaa tuotantoa
  • Vähentää kunnossapitotarvetta
  • Pidentää koneiden käyttöikää
  • Supistaa energiankulutusta 
  • Alentaa kustannuksia

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo