SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Sähköntuotanto

Prosessien tehokkuuden ja luotettavuuden parantaminen

Nykyaikaisissa voimalaitoksissa tämä on tärkeä yhdistelmä menestyksen takaamiseksi. Tämän päämäärän saavuttaminen edellyttää, että hiili- ja yhdistelmävoimalaitoksien on löydettävä tapa optimoida tuotantonsa, huolimatta kasvavista polttoaine- ja ylläpitokustannuksista, henkilöstön vähenemisestä ja tiukentuneista määräyksistä.

Vanhojen laitosten toimintaa rajoittaa vanhentuvat laitteistot ja kokeneen henkilöstön eläköityminen. Uudet laitokset tarvitsevat uutta tiedonjakamisen teknologiaa, joka mahdollistaa minimaalisen henkilöstömäärän aiheuttamatta laitokseen ja henkilöstöön kohdistuvien riskien kasvua.
SKF voi auttaa
Yli 100 vuoden kokemuksellaan pyörivien laitteiden parissa SKF on jo yli kahden vuosikymmenen ajan tukenut voimalaitosten laitteiden suorituskyvyn ja luotettavuuden ylläpitoa. Nyt pystymme tarjoamaan yhdestä lähteestä täyden valikoiman integroituja ratkaisuja, joiden avulla laitokset voivat:
  • Kasvattaa tuotantoa
  • Optimoida kunnossapitotoimet
  • Pidentää käyttöikää
  • Parantaa turvallisuutta
  • Pienentää käyttökustannuksia

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja sovelluskohtaiset vaatimuksesi täyttävistä ratkaisuista klikkaamalla tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi saatavissa vain englanninkielisinä.
SKF logo