SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Sellu- ja paperiteollisuus

Haastavien markkinoiden vaatimukset

Markkinavoimat ja kasvavat säännöksiin perustuvat vaatimukset ovat tehneet sellun, paperin ja muiden puunjalostustuotteiden valmistuksen kannattavuuden säilyttämisestä vaikeampaa kuin koskaan ennen.

Kilpailu on kovaa ja entistä globaalimpaa.

Energia ja raaka-aineet ovat kalliita ja niiden hinta nousee. Samoin kasvavat uusista terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevista määräyksistä aiheutuvat kustannukset.

Tehtaisiin kohdistuvat ennennäkemättömät paineet keskittyä parantamaan prosessien tehokkuutta, koneiden luotettavuutta ja kaikkia muita tehtaiden tuottavuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä koulutuksesta tietotekniikkaan.

Tuottavuuden ja kannattavuuden parantaminen SKF:n ratkaisuilla
Yhdistämällä asiantuntemuksensa laakereiden, tiivisteiden, voitelun, mekatroniikan ja palveluiden alalta yli sadan vuoden kokemukseen sellu- ja paperiteollisuudesta SKF tarjoaa tehtaille yhden lähteen, josta ne saavat monia tuottavuutta tehostavia ja kunnossapitotarvetta vähentäviä ratkaisuja.

Erikoislaakereista ja -tiivisteistä hyväksi havaittuihin valvontatekniikkoihin, kunnossapitovälineisiin, asiantuntijapalveluihin ja paketoituihin luotettavuuspalveluihin ulottuvat SKF-ratkaisut voivat auttaa:
  • Lisäämään tuotantoa
  • Vähentämään seisonta-aikoja
  • Vähentämään kunnossapitokustannuksia
  • Vähentämään energian ja varaosien kulutusta
  • Parantamaan työturvallisuutta
  • Päivittämään tai optimoimaan laitteistoja
  • Minimoimaan pääomakulut

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.

SKF:n ratkaisut pehmopaperikoneille

SKF logo