SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Moottoriurheilu

kilpailun voittaminen
SKF Racing -logo
SKF on ollut mukana moottoriurheilussa jo lähes sadan vuoden ajan. Tuskin missään muussa yhteydessä ajoneuvojen ominaisuuksia voi testata yhtä tehokkaasti kuin huipputason kilpa-ajoissa. SKF tarjoaa yksilöllisesti suunniteltuja ratkaisuja kilpailutoimintaan osallistuville ja kilpa-ajoissa tarvittavia laitteita valmistaville asiakkailleen. Kilpailutapahtumat voivat toimia oivallisina testauspaikkoina uusille malleille, tekniikoille ja ideoille. SKF Racing kehittelee yksilöllisiä projekteja, jotka on suunniteltu kaikkein vaativimmille ja maineikkaimmille valmistajille maailman kilpa-ajoneuvomarkkinoilla. 1930- luvun klassisista sinistä Bugateista nykyaikaisiin erittäin monimutkaisiin Grand Prix -vauhtihirmuihin SKF:n teknologia on pitänyt vaihdelaatikot liikkeessä ja niin nokka-akselit kuin pyörätkin pyörimässä. Grand Prix- ja karting-autoista kuormuri- ja moottoripyöräajoihin tai Pohjois-Amerikan NASCAR-radoille, mukana on aina SKF. Racing-yksikkö antaa teknistä tukea Scuderia Ferrarille sen virallisena toimittajana ja myös muille tärkeille tiimeille F1-sarjassa ja muissa sarjoissa: Ducati Corselle Moto GP -sarjassa ja Granturismo-mestaruuskilpailuissa sekä Penske Racing -tiimeille USA:n NASCAR-mestaruussarjassa.
Vuodesta 2012 uusi kumppanuussopimus Penske Racing -tiimien kanssa antaa SKF:lle mahdollisuuden testata tuotteitaan NASCAR- ja IndyCar-sarjojen erittäin vaativissa olosuhteissa.

SKF Racing - Moving Innovation.

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo