SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Rautatiet

Elinkaaren mittainen kumppanuus

Elinkaarikumppanuuskonseptinsa myötä SKF luovuttaa koko asiantuntemuksensa ja kaiken teknologiansa rautatieasiakkaiden käyttöön sekä auttaa heitä voittamaan taloudellisia ja ympäristöön liittyviä haasteita:
  • kannattavaa ja kestävää kasvua edistävät innovaatiot
  • kehittäminen ja toteuttaminen
  • Tuotanto-omaisuuden hallinta ja peruskunnostus
  • paikallinen läsnäolo
Määrittely
Markkinajohtajana ja teknologian trendien edelläkävijänä SKF on sitoutunut täyttämään rautatiealan erityisvaatimukset ja tarjoamaan juuri sille suunniteltuja ratkaisuja ja tuotteita.
Suunnittelu ja kehittäminen
Teknisten valmiuksiensa ja vankan käytännön kokemuksensa avulla SKF suorittaa tarkan asiakasanalyysin ja esittää tulevaisuuteen katsovan ratkaisun, jossa otetaan huomioon taloudelliset ja ympäristövaatimukset.
SKF:n suhde asiakkaisiin on enemmän kuin kumppanuutta, se on alusta alkaen läheistä ja erittäin intensiivistä kanssakäymistä, joka perustuu yhteisiin arvoihin: turvallisuus, laatu, kannattavuus ja energiansäästö.
Tuotanto ja testaukset
SKF:n tiimi on erittäin kokenut ja sen tuotannossaan noudattamat standardit huippuluokkaa. Tulokset taataan laadunvalvonnalla ja laadunvarmistustekniikoilla.
Ratkaiseva tekijä pitkän aikavälin luottamuksen rakentamisessa on suorituskyvyn ja kestävyyden tiukka testaaminen nykyaikaisilla koestuslaitteilla ja kentällä sekä alan valvontaviranomaisten myöntämät todistukset.
Asennus ja käyttöönotto
SKF:n asennuspalvelu tarjoaa parasta kokonaisvaltaista palvelua erilaisista tarkastuksista paikalla tapahtuvaan asennukseen, mukaan lukien asennusohjeet ja dokumentit sekä käyttäjäkoulutukset.
Hyvin koulutettu SKF:n paikallinen myynti- ja huoltotiimi tarjoaa rautatiealan asiakkaitten käyttöön syvällisen sovellusten tuntemuksensa ja henkilökohtaisen tukensa paikallisella kielellä ja yksilöllisten erityisvaatimusten mukaisesti.
SKF:n vahva paikallishenkilöstö pystyy palvelemaan globaalia rautatiealaa parhaalla mahdollisella tavalla. Yritystä edustavat 15 000 jälleenmyyjää yli 130 maassa – logiikkapalvelua parhaimmillaan.
Käyttö ja valvonta
SKF tuntee pyörivien koneiden luotettavuuden paremmin kuin kukaan muu koko maailmassa. Läheinen kumppanuus asiakkaittemme kanssa on tuonut mukanaan ainutlaatuisen ja syvällisen tietämyksen kullekin erikoisalalle ominaisista prosesseista ja haasteista.
Siksi SKF on omaa luokkaansa kokonaisratkaisujen tarjoajana koneiden ja laitoksen tuottavuuden maksimoimiseksi. Uhkaavat vauriot löydetään ja mekaaniset viat ehkäistään – samalla elinkaarikustannukset alenevat.
Käyttämällä kunnonvalvontajestelmiä ja soveltamalla kehittyneitä tietojenkäsittelyalgoritmeja pystymme havaitsemaan alkavat vauriot ja voitamme aikaa korjausten suorittamiseksi ennen kuin merkittäviä mekaanisia vikoja syntyy.
Kunnossapito ja korjaukset
SKF:n kunnossapito- ja korjauspalvelut pidentävät tuotteiden käyttöikää, vähentävät yllättäviä kunnossatarpeita ja parantavat käytettävyyttä. SKF laatii yksilöllisen kunnossastrategian ja teknisen suunnitelman.
SKF palauttaa laakereiden alkuperäisen suorituskyvyn soveltamalla uusinta teknologiaa, tiukkoja uudelleenkäyttösääntöjä, kehittyneitä peruskunnostusjärjestelmiä ja esimerkillistä laadunvalvontaa.
Kuin uusi: paras mahdollinen tuottavuus, alhaisemmat elinkaarikustannukset, uudenkaltainen suorituskyky ja luotettavuus, pienemmät ympäristövaikutukset. SKF käyttää laakereiden kunnostuksessa samoja laadukkaita materiaaleja, menetelmiä ja koneita, joita käytetään myös laakereiden valmistuksessa.

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo