SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Kuorma-autot, perävaunut ja bussit

Haluatko parantaa toimintasi luotettavuutta, kestävyyttä ja kannattavuutta? SKF-pyöränlaakerit kestävät 1 000 000 km ja enemmän!

Kun polttoaineen hinnat ja tiemaksut nousevat ja kustannukset kuljettajista sekä ammattiteknikoista kasvavat, ajoneuvokantojen omistajat tietävät, että kannattavuuden säilyttäminen edellyttää tehokkuuden lisäämistä toimintojen kaikilla osa-alueilla. Liikennöitsijöiden tarve parantaa ajoneuvojensa käytettävyyttä ja vähentää kokonaiskäyttökustannuksia merkitsee kuorma-autojen, perävaunujen ja bussien valmistajille sekä haastetta että mahdollisuutta. Auttamalla omistajia ja käyttäjiä löytämään ratkaisuja keskeisille ongelma-alueille, kuten luotettavuus, tehokkuus ja turvallisuus, valmistajat voivat saavuttaa markkinoilla johtoaseman ja parantaa asiakasuskollisuutta, mikä hyödyttää heitä pitkällä aikavälillä. Ajoneuvojen omistajat suosivat luonnollisesti valmistajia, jotka auttavat heitä pysymään tiukoissa aikatauluissa, alentamaan ylläpitokustannuksia ja välttämään yllättäviä rikkoutumisia, jotka heikentävät toiminnan tuottavuutta ja karkottavat joissakin tapauksissa jopa asiakkaita. Mahdollisuus käyttää luotettavien teknisten kumppaneiden resursseja on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää laitevalmistajille ja liikennöitsijöille, kun he pyrkivät vastaamaan erittäin kilpaillun toimialansa haasteisiin.

SKF voi auttaa

Jo vuosikymmeniä kestänyt läheinen yhteistyö johtavien kuorma-autoja ja perävaunuja valmistavien yritysten sekä niiden komponenttitoimittajien kanssa on kasvattanut SKF:n ymmärrystä toimialan kannalta ratkaisevista ongelmista. Tätä ymmärrystä syventävät vielä oman, SKF:n logistiikkapalveluiden selkärangan muodostavan maailmanlaajuisen ajoneuvokannan käytöstä saadut kokemukset. Kuorma-autokuljetusten alkuajoista lähtien SKF:n laakereita on käytetty johtavana standardina mitattaessa moottoreiden, vaihteistojen, voimansiirron ja pyöränlaakereiden suorituskykyä. Olemme kehittäneet monia alan laitteista ensimmäisenä, standardoiduista kuorma-auton pyöränlaakereista kehittyneisiin tiivistejärjestelmiin, jotka ovat nostaneet näiden komponenttien käyttöikää koskevat odotukset aivan uudelle tasolle. SKF pystyy käyttämään suunnittelussa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka avulla asiakkaamme pysyvät jatkuvasti kehittyvän teknologian eturintamassa.

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo