SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot

Vastaa haasteisiisi tänään ja huomenna Power of Knowledge Engineering -ohjelman avulla.
SKF hyödyntää yli 60 vuoden kokemusta kaksi- ja kolmipyöräisten laitteiden alalta sekä radalla että maastossa. Tällä erittäin kilpaillulla alalla SKF:n perusteellinen tekninen asiantuntemus ja globaali henkilöstö on kehittänyt ratkaisuja, jotka täyttävät kaksipyöräisten ajoneuvojen johtavien valmistajien jatkuvasti kasvavat vaatimukset kaikkialla maailmassa.
SKF:n asiantuntemus laakereiden ja laakeriyksiköiden, tiivisteteknologian, voitelun, mekatroniikan ja dynaamisten mallinnusohjelmistojen alalla merkitsee, että insinöörimme pystyvät tarjoamaan laajan valikoiman käytännöllisiä ja tuottavia sovellusratkaisuja. Tämä ajattelutapa, jota kutsumme nimellä Power of Knowledge Engineering, auttaa maailmanlaajuisesti toimivia valmistajia ja eturivin toimittajia:
  • Alentamaan omistuksen kokonaiskustannuksia
  • Vähentämään CO2-päästöjä
  • Säästämään polttoainekuluissa
  • Parantamaan työturvallisuutta ja ergonomiaa
  • Helpottamaan kokoamistyötä
  • Saamaan tuotteet nopeammin markkinoille
  • Keventämään osien painoa
  • Vähentämään takuuvaatimuksia ja --kustannuksia

Tässä muutama syy siihen, että SKF on solminut kumppanuuksia alan parhaiden kilpatallien kanssa. Näin kasvatamme asiantuntemustamme pyörivistä koneista ja kaksipyöräisistä ajoneuvoista samalla, kun ratkomme niiden haastavimpia teknisiä ongelmia. Tiiviin yhteistyön ja teknisen tukitoiminnan myötä SKF:n suunnittelijat ovat yhdessä monien valmistajien kanssa kehitelleet laiteinnovaatioita, parantaneet aiempia suunnitelmia ja tehostaneet jatkuvasti laitteiden suorituskykyä.

SKF:n tekninen tuki on edistänyt monien kilpatallien menestystä ja auttanut niitä saavuttamaan yli 50 maailmanmestaruutta eri sarjoissa. Toimintamme on tukenut kumppaneidemme pääsyä palkintosijoille. Olemme tehneet yhteistyötä kaksipyöräisten ajoneuvojen valmistajien kanssa ja auttaneet niitä kehittämään ajoneuvojensa suorituskykyä ja kestävyyttä. Samalla niiden markkinoille tarkoitettujen ajoneuvojen taso on parantunut.

Tarjoamme myös merkittävää teknistä apua joillekin merkittävimmistä kaksipyöräisten ajoneuvojen valmistajista,kuten Ducati Corse ja Betamotor

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo