SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Tuulivoima

Tehokkaampia ja tuottavampia turbiineja

Tuulivoimapuisto
SKF suunnittelee ja kehittää laakereita, tiivisteitä, kunnonvalvontajärjestelmiä ja voitelujärjestelmiä, jotka tekevät tuulienergian tuotannosta entistä kustannustehokkaampaa.

Yhteistyössä laitevalmistajien ja tuulivoimapuistojen kanssa SKF:n insinöörit tarjoavat erityisratkaisuja, joilla voidaan optimoida uusien ja nykyisten tuulivoimalatyyppien luotettavuus ja tehokkuus.
SKF-ratkaisujen edut
SKF:n erityisratkaisut tuulivoimaloita varten auttavat sekä turbiinien valmistajia että tuulivoimapuistoja:
  • Lisäämään energian tuotantoa
  • Parantamaan turbiinien tehokkuutta ja luotettavuutta
  • Supistamaan käyttö- ja kunnossapitokustannuksia
  • Vähentämään voiteluaineen kulutusta
  • Minimoimaan ympäristövaikutukset
  • Vähentämään energiahukkaa
  • Vähentämään takuutapahtumia
  • Saamaan tuotteet nopeammin markkinoille
  • Räätälöimään ratkaisuja
  • Valmistamaan maailmanlaajuisesti

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa

Löydät tarkempia tietoja ratkaisuista, jotka täyttävät sovelluskohtaiset vaatimuksesi, kun klikkaat tätä. Huomaa, että nämä tiedot ovat toistaiseksi käytettävissä vain englanninkielisinä.
SKF logo