SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Limas suunnitteli koneensa uudelleen pysyäkseen askeleen edellä puhtausvaatimuksia

Saksasta tullut suurtilaus asetti Limaksen perunoiden ja juuresten kuorintakoneille aivan uusia vaatimuksia. Suuri määrä koneita jouduttiin suunnittelemaan uudelleen, jotta pystyttiin ylittämään elintarviketeollisuudessa käytettäville koneille nykyisin asetetut puhtausvaatimukset.

Limas on Åhusissa sijaitseva perheyritys, joka valmistaa ja myy perunoiden ja juuresten kuorintakoneita elintarviketeollisuudelle. Elintarvikkeita käsitteleville koneille on asetettu  korkeat puhtausvaatimukset. Tämä puolestaan johtaa siihen, että koneiden tulee olla helposti puhdistettavia. Laitteiden tulee kestää korkeapainepesua, jossa käytetään voimakkaita puhdistusaineita.


Limas ei kilpaile hinnalla vaan korkealla ja kestävällä laadulla.

- Lyhytnäköisesti ajattelevat asiakkaat eivät osta meiltä, sanoo Per-Ola Jönsson, joka vastaa Limaksella koneiden suunnittelusta. Osa asiakkaista takertuu prosenttieroon hinnassa, mutta kun he ymmärtävät, että tarjoamamme kone on lähes huoltovapaa ja kestää vuodesta toiseen, he muuttavat mielensä ja ymmärtävät meidän koneemme edut. Tästä esimerkkinä on sipsivalmistaja OLW, jonka kuorintakone on ollut ongelmitta käytössä kolmivuorotyössä jo 17 vuoden ajan.

Kestäviä ratkaisuja

Limaksen tuotannosta 95 % menee vientiin. Kaikissa maissa ei ole käytössä yhtä paljon vettä ja energiaa kuin Ruotsissa. Limas on ymmärtänyt, että energiaa ja vettä säästäville koneille on tarvetta. Vuonna 1993 esiteltiin kone, joka pystyi kuorimaan kokonaan ilman vettä. Patentoidun tekniikan hyvä puoli ei ollut ainoastaan kestävyys. Myös koneen kuorintatyön laatu oli parempi ja koneen elinikä oli pidempi. Tämä koski ennen kaikkea karborundum-päällystettyjä rumpuja, jotka ovat osa kuorintaprosessia.

Asiakkaiden tarpeet ajavat kehitystä eteenpäin

Saksalainen suurasiakas, joka näinä päivinä saa kokonaisen sarjan uusia koneita, asetti puhtaudelle tiukemmat vaatimukset kuin voimassaoleva DIN-standardi. Tämä toive teetti paljon lisätöitä Limakselle, koska koneet piti tarkastaa ja suunnitella uudelleen, jotta niistä saatiin aikaan parannetut versiot. Muun muassa sileitä pintoja piti saada lisää, jotta pystyttiin vähentämään likakertymiä ja bakteeripesiä.

- Tämä oli jättiurakka, mutta nyt olemme iloisia, että teimme sen. Sehän tarkoittaa, että koneemme ovat parempia kuin nykyiset vaatimukset edellyttävät, mikä taas on meille selkeä myyntivaltti, sanoo Jönsson.

SKF vahvasti mukana tuotekehityksessä

Limas ja SKF ovat tehneet pitkään yhteistyötä, mikä on johtanut luottamukselliseen suhteeseen yhtiöiden välillä. Molemmat osapuolet voivat nostaa esille ongelma-alueita ja yhdessä etsiä niihin ratkaisuja. Viimeisin parannustyö koski kolmannelta osapuolelta ostetun ryhmäkiilahihnan vaihtoa. Hihnan tehtävänä oli pitää rumpu paikallaan. Hihna venyi ajan myötä eikä pysynyt oikeassa mitassa. SKF suositteli ryhmäkiilahinaa, joka oli valmistettu Kevlarista. Tämä hihna toimii nyt täydellisesti.

- Sen lisäksi, että voimme nyt keskittää ostomme yhdelle toimittajalle, SKF:n etuna meille on myös tietoisuus siitä, että saamme aina korkealaatuisia tuotteita. Tärkeää on myös jatkuvuus. Toisin sanoen tietoisuus siitä, että sekä SKF:n tuotteissa että meidän tuotteissamme hinta ja laatu kohtaavat. Tällöin ei siis tuijoteta sokeasti ainoastaan yksikköhintaa, sanoo Per-Ola Jönsson.

Limas ostaa SKF:n tuotteita koneisiinsa ja on tehnyt niin jo 80-luvulta asti, jolloin se aloitti toimintansa. Alussa ostot kohdistuivat vain vierintälaakereihin, mutta SKF:n laajennettua valikoimaansa Limas käyttää nykyisin myös SKF:n myös tiivisteitä ja voimansiirtotuotteita.
SKF logo