SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Onnistunut nosturin 6 tonnin  kääntökehän vaihto kiireellisessä aikataulussa

Tavanomaisen viikon sijaan SKF sai vain neljä päivää aikaa vaihtaa 6 tonnin painoisen kääntökehän LKAB:n jättiläismäiseen lastauslaitteeseen, jolla lastataan rautamalmia aluksiin Narvikin satamassa. Laiturissa jonotti useita laivoja, mikä maksoi suuria summia rahaa niiden odottaessa laakerinvaihdon valmistumista ja lastauksen alkamista. - Jo kahden ja puolen päivän kuluttua olimme sekä irrottaneet vanhan laakerin että asentaneet sen tilalle uuden, mikä säästi asiakkaalle paljon rahaa, sanoo Max Andersson SKF Solution Factorysta.

LKAB:n kääntökehä Narvikissa

2 500 tonnin painoinen lastauslaite siirtää Kiirunan, Svappavaaran ja Malmbergetin kaivoksista tulevan malmin laiturilta Narvikin vientisatamassa odottaviin rahtilaivoihin.
- Malminkuljetusalukset jonottavat satamassa odottamassa lastausta. Jokainen tunti, jonka ne joutuvat odottamaan sovitun lastausajan lisäksi, maksaa suuria summia.
Narvikin lastauslaite on varustettu kahdella suurella kääntökehällä, jotka mahdollistavat laitteen liikkeet.
- Toinen laakereista on edessä ja toinen takana. Laakerit vaihdettiin edellisen kerran lähes 20 vuotta sitten, ja nyt oli tullut aika vaihtaa ne ennen vahinkojen syntymistä. Saimme tehtäväksemme 6 000 kg painavan takalaakerin vaihtamisen.

Hyvä suunnittelu johti hyvään tulokseen

Erittäin tarkan suunnittelun ja huolellisten valmistelujen ansiosta SKF Solution Factoryn tiimi onnistui vaihtamaan laakerin lähes puolessa siitä ajasta, jonka LKAB oli heille antanut.
- Kaikki oli valmisteltu äärimmäisen huolellisesti, Max sanoo. Suunnittelimme työtä ja valmistauduimme siihen useiden viikkojen ajan ennen itse vaihdon alkamista. Kaikki valmistautumiseen käyttämämme aika osoittautui kuitenkin erittäin tarpeelliseksi, kun pääsimme käsiksi varsinaiseen työhön. Sekä vanhan laakerin irrottaminen ja poistaminen että uuden asentaminen paikalleen onnistui ilman erityisiä ongelmia.

Aluksi SKF:n tiimi sai tehtäväkseen vaihtaa laakeri 10 päivässä.
- Sitten aika lyheni seitsemään päivään. Lopulta päädyttiin neljään päivään, mikä on tällaista vaihtoa ajatellen erittäin tiukka aikataulu. Mutta selviydyimme vaihdosta vain kahdessa ja puolessa päivässä.

Nopea laakerinvaihto merkitsi asiakkaallemme LKAB:lle suurta säästöä.
- Koska onnistuimme suorittamaan vaihdon näin nopeasti, LKAB:n ei tarvinnut maksaa varustamoille ylimääräisestä odotusajasta ennen malmin lastausta.

Valtavat taakat vaativat vahvoja nostureita

Kääntökehän vaihtaminen jättiläismäiseen lastauslaitteeseen on monimutkainen tehtävä. Vaihdon suorittaminen edellyttää koko lastauslaitteen ja kuljetinhihnan nostamista ylös.
- Meidän oli valettava uudet nostoanturat ja hankittava nostoa varten erittäin tehokkaat hydraulinostimet. Sitten vedimme vanhan, irrottamamme laakerin hinausautolla ulos laitteesta. Myös uuden laakerin asentamista varten jouduimme käyttämään hinausautoa sen saamiseksi paikalleen. Pohjois-Norjan maaliskuinen sää olisi sekin voinut vaihdon aikana tuottaa ongelmia.
- Meillä oli sään suhteen erittäin hyvä onni. Lastauslaite on hyvin altis tuulelle, eikä laakerin vaihto onnistu, jos tuulen nopeus ylittää 12 m/s. Saatuamme laakerin vaihdetuksi alkoi myrsky, joka olisi pakottanut meidät keskeyttämään vaihtotyöt.

Myös lämpötila muodosti ongelman.
- Laakerinvaihdon aikaan pakkasta oli 10 asetetta, ja laakerin täyttämiseen käytettäväksi tarkoitettu rasva jähmettyi. Hankimme kuitenkin uutta rasvaa, ja pidimme sen lämpimänä lämmityspuhaltimien avulla.

Lisää luottamusta tilaajalta

Onnistuneen takalaakerin vaihdon ansiosta SKF Solution Factory sai LKAB:ltä uuden luottamuksen osoituksen.
- Vastaanotimme myöhemmin toisen tilauksen myös nosturin etulaakerin vaihtamiseksi. Tämäkin vaihto on jo suoritettu onnistuneesti.

SKF Solution Factory – osaamisresurssi

Globaali SKF Solution Factory verkosto muodostuu paikallisista toimipisteistä, joissa SKF:n insinöörit kehittävät yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisuja vaativiin teknisiin haasteisiin. Jokaisessa SKF Solution Factoryssa työskentelee asiantuntijoita, jotka yhdistävät käytännön kokemuksen, tarvittavan tekniikan ja SKF:n globaalit resurssit tuottaakseen ratkaisuja, jotka on mukautettu kunkin yksittäisen asiakkaan tarpeisiin.


Lue lisää aiheesta SKF Solution Factory
SKF logo