SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF osoittaa sitoutumisensa energiatehokkuuteen sponsoroimalla Shell Eco-marathon Americas -tapahtumaa


Shell Eco-marathonin periaate on yksinkertainen: maailman energiatehokkaimman ajoneuvon suunnittelu ja rakentaminen. Shell Eco-marathon Americas, joka järjestettiin jokin aika sitten Houstonin keskustassa, on ainutlaatuinen kilpailutapahtuma. Se kokoaa yhteen yli 100 joukkuetta ja tuhansia opiskelijoita Amerikan mantereen kaikista osista kilpailemaan äärimmäisestä energiatehokkuudesta. Joukkueet rekisteröityvät kilpailua edeltävän vuoden syksyllä ja käyttävät kuukausia suunnittelemalla ja viimeistelemällä ajoneuvojaan ja teknologiaansa kilpailuun, jossa haasteena ei ole nopeus, vaan matka.

Vuonna 2013 voiton Prototype-luokassa vei Université Lavalin joukkue Quebecistä. Joukkueen ajoneuvo kulki ällistyttävät 5 772,7 kilometriä (3 587 mailia) yhdellä ainoalla gallonalla (3,78541 litraa) bensiiniä 7. vuosittaisessa Shell Eco-marathon Americas -kilpailussa. Se oli pisin koskaan saavutettu matka sekä Université Lavalissa että Americas challenge- kilpailussa. Urban Concept -luokassa Mater Dei teki myös uuden ennätyksen tänä vuonna saavuttamalla yhtä gallonaa kohti yli 11 265 kilometrin tuloksen.

SKF on ollut Shell Eco-marathon Americas -tapahtuman huomattava sponsori siitä lähtien, kun kilpailu aloitettiin seitsemän vuotta sitten. John Bloomer, globaalin myynnin johtaja SKF Traditional Energy -liiketoimintayksiköstä, sanoo: "Olemme ylpeitä sitoutumisestamme Shelliin ja heidän innovatiivisiin pyrkimyksiinsä edistää tulevaisuuden energiatehokkuutta. Shell Eco-marathonin tavoitteet vastaavat täysin SKF:n sitoutumista kestävään ja tehokkaaseen energiantuotantoon ja -käyttöön."

Suunnitteluvaiheen aikana SKF tarjoaa osallistujien vapaasti käytettäväksi koko suunnittelukokemuksensa ja kaikki tuotteensa heidän suunnitellessaan ajoneuvoja. Opiskelijat voivat käyttää SKF:n Engineering Hotline -palvelua, joka auttaa heitä ratkaisemaan energiatehokkuuden haasteita.

Kahdeksas vuosittainen Shell Eco-marathon Americas järjestetään 24.-27.4.2014 Houstonin keskustan Discovery Green Parkissa.
SKF logo