SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF "pyörittää" edelleen moottoripyörämaailmaa

Viime viikonloppuna Italian Imolassa pidetyssä ASI Motocross Showssa ojennettiin kunniamitalit viidelle suurelle ruotsalaiselle mestarille, jotka hallitsivat motocross-kilpailuja vuosina 1955–1965.

SKF:n kunniamitalin saivat Bill Nilsson, Sten Lundin, Rolf Tibblin, Torsten Hallman ja Gunnar Johansson uskollisuudestaan Ruotsin moottoripyörämerkeille Husqvarna, Lito ja Monark, joilla on tehty ja tehdään edelleen maineikasta motocross-historiaa kaikkialla maailmassa.

Tilaisuus päätti ASI Motocross Shown, joka järjestettiin Italian Imolassa lähellä Bolognaa 25.–27. toukokuuta Tämä on uusi tapahtuma, josta vastaa Imolan historiallinen rata. Se on Italian motocrossin syntymäpaikka ja euroopan- ja maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin siellä vuosina 1948–1965.

Yli 100 vuoden ajan SKF on osallistunut moottoripyöräkilpailuihin ja ratakilpailuihin eri puolilla maailmaa antamalla kilpailijoiden käytettäväksi koko suunnittelutaitonsa ja uusimmat teknologiset ratkaisunsa. Uudet, erittäin tehokkaat maastokäyttöön suunnitellut tuotteet, kuten nykyisin markkinoilla olevat moottoripyörien etuhaarukan tiivisteet, ovat tästä kouriintuntuva esimerkki.







SKF logo