SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF Extended Life -liukulaakerit

Käytännössä huoltovapaat ja ympäristöystävälliset

Extended Life Plain Bearings
Teräs/teräs-nivellaakerit edellyttävät tavallisesti säännöllistä voitelua aikataulutetun ylläpito-ohjelman mukaisesti. Laakeriin pumpatun uuden voiteluaineen vaikutukset rajoittuvat lähinnä lian ja kulumisjäämien poistoon sekä rasvan uudelleen levitykseen. Uudelleenvoitelu pidentää laakerin käyttöaikaa mutta se lisää myös kustannuksia. Kustannukset, jotka aiheutuvat työvoimasta, seisonta-ajoista, uuden voiteluaineen hankinnasta tai käytetyn voiteluaineen poistosta, kasaantuvat ajan mittaan.

Näiden kustannusten vähentämiseksi SKF on tuonut markkinoille SKF Extended Life -liukulaakerit. Nämä tiivistetyt teräs/teräs-nivellaakerit eivät tarvitse voitelua sovelluksissa, joissa likaisuusaste vaihtelee puhtaasta maltilliseen Tällaisissa olosuhteissa nämä uudentyyppiset laakerit kestävät vähintään yhtä kauan kuin vakiotyyppiset teräs/teräs-liukulaakerit, joiden voitelussa noudatetaan suositusten mukaista ylläpito-ohjelmaa. Koska SKF Extended Life -liukulaakerit eivät edellytä voitelua, niissä on automaattisesti sisäänrakennettu suoja säännöllisen uudelleenvoitelun puuttumisesta aiheutuvia laakerivikoja vastaan.

Tuotteen ominaisuudet

  • Vankat teräs/teräs-laakerit
  • LS:n kovaa rasitusta kestävät kolmihuuliset tiivisteet
  • Erinomainen korroosion- ja kulumisenkestävyys
  • Optimaalinen kitkaa vähentävä järjestelmä
  • Täytetty tehokkaalla myrkyttömällä voiteluaineella
  • Mitat vastaavat vakiotyypin teräs/teräslaakereita.

Edut käyttäjälle

  • Lisää käytettävyyttä ja tuottavuutta
  • Poistaa käytännöllisesti katsoen kaikki heikosta voitelusta johtuvat ennenaikaiset viat
  • Alentaa käyttäjälle syntyviä elinkaarikustannuksia
  • Parantaa korroosionkestävyyttä
  • Estää voiteluaineiden valumisen ympäristöön

Yleisiä käyttökohteita

SKF logo