SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Tiivistetyt yksiriviset SKF viistokuulalaakerit

Pitempi käyttöikä ja pienemmät kustannukset SKF:n tiivistetyillä viistokuulalaakereilla

Tiivistetyt yksiriviset SKF viistokuulalaakerit (ACBB)
SKF on esitellyt valikoiman tiivistettyjä yksirivisiä viistokuulalaakereita. Uudessa laakerissa on vakiona kaksi kosketuksetonta tiivistettä ja ne on valmiiksi voideltu korkealuokkaisella polyurearasvalla (GXN). Näin taataan laakerin optimaalinen suorituskyky. Käytettäessä tiivistettyja viistokuulalaakereita avointen sijasta, voidaan kiinteät epäpuhtaudet pitää lähes kokonaan laakereiden ulkopuolella.

Ulkorenkaasta tehdyt lämpötilamittaukset osoittavat, että SKF:n tiivistettyjen viistokuulalaakereiden huippulämpötilat verrattuna kilpailijoiden koskeuksellisilla tiivisteillä varustettuihin viistokuulalaakerihin ovat jopa 30% alhaisemmat ja myös pitkäaikainen käyntilämpötila on 20% alempi.

Edut loppukäyttäjälle

  • Korvaa erilliset tiivisteet
  • Poistaa erillisen tiivisteen vastinpinnan hionnan
  • Säästää erillisen tiivisteen vaatiman tilantarpeen
  • Voideltu koko eliniäksi
  • Suojaa kiinteältä lialta
  • Alentamaan omistuksen kokonaiskustannuksia

Tyypillisiä käyttökohteita

  • Pumput
  • Kierukkakompressorit 
  • Hissit
  • Vaihteistot
  • Sähkömoottorit

Tuotetietoja

Tuotantoon on suunniteltu otettavaksi kaikkiaan 20 kokoa. Tällä hetkellä valmistuksessa on jo 11 kokoa:

  • 72-sarja: 17, 20, 25 ja 30 mm
  • 73-sarja: 15, 17, 20, 25, 30, 35 ja 40 mm

SKF logo