SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF julkisti uuden kunnonvalvonta-anturin räjähdysvaarallisiin kohteisiin

  • Tarina

    2014 toukokuu 26, 13:00 CEST

    Uusi SKF Wireless Machine Condition Sensor tarjoaa kunnonvalvontaa suuriin laitoksiin tai räjähdysvaarallisiin ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.

    Göteborg, 26.5.2014: SKF on julkistanut SKF Wireless Machine Condition Sensor -anturin , jossa on käytetty WirelessHART-tiedonsiirtoprotokollaa. Se tarjoaa dynaamiset värähtely- ja lämpötilatiedot kunnonvalvontaa ja koneiden diagnostiikkaa varten. ATEX-luokkaan 0 hyväksyttyä tuotetta voidaan käyttää myös räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, kuten petrokemian, öljy- ja kaasuteollisuuden ja lääketeollisuuden laitoksissa. SKF Wireless Machine Condition Sensor yhdistää anturin ja reititittimen yhdeksi kompaktiksi, paristokäyttöiseksi yksiköksi, joka vastaa kooltaan tavallista teollisuuskäyttöön tarkoitettua kiihtyvyysanturia.

    SKF Wireless Machine Condition Sensor -anturit muodostavat tiedonsiirtoyhteyden toisiinsa sekä langattomaan yhdyskäytävään luoden näin Mesh-verkon. Tämän tyyppinen verkko ja tiedonsiirtoprotokolla soveltuu erityisesti pyörivien koneiden valvontaan suurissa laitoksissa, vaikeapääsyisissä paikoissa tai alueilla, joissa perinteinen WLAN-yhteys ei toimi.

    ”SKF Wireless Machine Condition Sensor tarjoaa valvontamahdollisuuksia, joita voi olla mahdoton toteuttaa kiinteillä järjestelmillä tai kannettavilla laitteilla. Näin pystytään alentaa kunnonvalvonnan kustannuksia sekä lisäämään koneiden valvonnan turvallisuutta”, SKF:n tuotelinjapäällikkö Jan Hendrik van der Linden sanoo. 

    Uuden tuotteen myötä käyttäjät hyötyvät paremmasta kunnossapito-ohjelmasta, alhaisemmista kunnossapito- ja asennuskustannuksista, parantuneesta työntekijöiden ja koneiden turvallisuudesta sekä yhteensopivuudesta tutun SKF @ptitude Analyst -ohjelmiston kanssa.

    SKF Wireless Machine Condition Sensor toimii erittäin pienellä virran kulutuksella, joten paristo kestää kenttäkäytössä vuosia. Laitteen tiedonsiirto-ominaisuuksiin kuuluvat tietojen välitys anturista toiseen, tietojen välitys yhdyskäytävään sekä komentojen vastaanotto Wireless Sensor Device Manager ohjelmistosta. Komennot käynnistävät mittaus- ja prosessointipiirit vastaanottamaan tietoja ja lähettämään ne verkon yli. Jos jokin anturi ei saa vastaanotettua signaaleja suoraan WirelessHART-yhdyskäytävältä, se lähettää ja vastaanottaa tiedot läheisen anturin kautta, joka voi välittää tietoja yhdyskäytävän kanssa. Tästä muodostuu Mesh-verkko.

    Kun tiedot on kerätty, WirelessHART-yhdyskäytävä on yhteydessä Wireless Sensor Device Manager -ohjelmistoon. Wireless Sensor Device Manager vie tiedot automaattisesti SKF @ptitude Analyst -ohjelmistoon. Se on kattava diagnostiikka- ja analyysiohjelmisto, jonka avulla laitoksen tekninen henkilöstö voi analysoida tiedot ja määrittää tarvittavat toimet.



    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 672 897; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (571 KB)

SKF logo