SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF:n Energy Efficient laakeri vähentää raskaan kaluston polttoaineen kulutusta

  • Tarina

    2013 helmikuu 21, 16:00 CET

    SKF julkistaa SKF Energy Efficient (E2) kartiorullalaakerin (TRB), joka on suunniteltu erityisesti kuorma-autojen vetopyörästöön. Pienemmän vierintäkitkansa ansiosta laakeri vähentää ajoneuvon polttoaineen kulutusta ja siten myös päästöjä. Tämä tuote kuuluu SKF:n BeyondZero tuotevalikoimaan*.

     

    “Pyrimme kehittämään ratkaisuja, jotka ovat energiaa säästäviä, pitkäikäisiä ja ajoneuvojen omistajien kustannuksia säästäviä. Ratkaisujen tulisi olla myös helppoja asentaa ja kustannustehokkaita. Rahan ja ajan säästäminen on tärkeintä, mutta huolenpito ympäristöstä pitää myös aina pitää mielessä ”, sanoo Christian Genheimer, Product and Business Development Manager for business unit Trucks, SKF.

     

    SKF E2 TRB on suunniteltu vähentämään polttoaineen kulutusta. Tätä laakeria käytettäessä tyypillinen polttoaineen kulutuksen säästö on noin 0.15 l per 100 km, Kaukoliikenteessä tämä merkitsee arviolta150 litran säästöä vuositasolla. Ajoneuvon omistajalle tämä merkitsee nopeaa takaisinmaksuaikaa ja omistajuuden kokonaiskustannusten alenemista.

     

    Verrattuna SKF:n vakiomallisiin kartiorullalaakereihin, joiden suorituskyky sinänsä on jo erinomainen, E2 TRB laakereiden kitkaa on pystytty pienentämään 30%. Tällöin vetopyörästön energian kulutus pienenee noin 500 vattia. Kilpailevista tuotteista poiketen säästö syntyy kaikilla kierroslukualueilla..Ajoneuvo, johon on asennettu neljä tällaista laakeria ja jolla ajetaan 100 000 kilometriä vuodessa, vähentää hilidioksiidipäästöjään 398 kgCO2 vuodessa.

     

     Uuden laakerin erikoispiirteitä ovat rullien pienempi lukumäärä ja parannettu profiili ja parannettu renkaiden vierintäradan muoto Pienemmästä rullien määrästä huolimatta muut parannukset pitävät SKF E2 TRB laakerin kantokyvyn samana kuin vastaavalla tavallisella kartiorullalaakerilla.

     

    Uusi SKF E2 TRB on täysin vaihtokelponen tavallisen kartiorullalaakerin kanssa, mikä tekee niiden käyttöönotosta helppoa ja kustannustehokasta.

     

     

    * Päästäkseen osaksi BeyondZero tuotevalikoimaa, SKF tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen pitää todistaa asiakkaille olevansa merkittävästi ympäristöä säästäviä ilman mitään kompromisseja.

     

     

     

    Göteborg, 29. helmikuuta 2012

    Aktiebolaget SKF

    (publ.)

     


    Lisätietoja:
    Nia Kihlström, SKF Group Communication, tel: +46 31 337 3260 44

    mobile: +46 706 67 28 97, sähköposti:nia.kihlstrom@skf.com

     

    Colin Roberts, SKF-konsernin tiedotus, puh. +31 30 6075608, matkapuh.

    mobile: +31 653 944 111, sähköposticolin.roberts@skf.com

     

     

     

     

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2011 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 66 216 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 039 työntekijää. www.skf.com

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

SKF logo