SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF ratkaisut aurinkopaneelien ohjauksessa vähentävät CO2 päästöjä

  • Tarina
    SKF Solar Linear Actuator
    SKF Solar Linear Actuator

    2013 huhtikuu 08, 08:00 CEST

    Göteborg, 07. huhtikuuta 2012 • SKF Solar Linear Actuator – CASD-60, ja SKF Solar Hub CRSD 290 aurinkopaneelien asennon opimointiin tarkoitetut aktuaattorit, vähentävät CO2-päästöjä kasvattamalla yhden aurinkopaneelin energiantuotantoa 5,8 MWh vuodessa. Tämä vastaa 4.4 tonnin CO2/vuosipäästöä laitetta kohtia laskettuna "world power grid mix CO2" kertoimella 0.749 kg CO2e/kWh. Molemmat tuotteet kuuluvat SKF BeyondZero valikoimaan.*

    “Uusiutuvan energian valjastaminen käyttöön on eräs tehokkaimpia tapoja hiiliidioksiidin vvähentämisessä. SKF:n kehittynyt sähkömekaaninen teknologia tarjoaa parannuksia nykyisiin, kunnossapitoa vaativiin ratkaisuihin. Sen avulla saavutetaan myös korkea suorituskyky, tarkkuus ja tehokkuus, koska auringon asentoa voidaan seurata tarkasti päivästä ja vuodenajasta riippumatta”, says Markus Behn, Global Business Development Manager, SKF Renewable Energy, Solar Segment.

    SKF Solar Linear Actuators and SKF Solar Hub ovat saatavina sekä yksi- että kaksiakselisina versioina, jotka seuraavat tarkasti auringon kulkua taivaalla.

    Molemmat versiot on suunniteltu kestämään niitä kovia olosuhteita, joissa aurinkopaneelit joutuvat toimimaan ja ne on myös IP 65 hyväksyttyjä. Koneistot ovat erittäin tarkkoja ja toimivat lähes ilman kunnossapitoa. Käyttöikäodote on 20 vuotta, minkä ansiosta SKF:n asiakkaat voivat saavuttaa hyvin alhaiset energian yksikkökustannukset (LCOE). SKF Solar Linear Actuators ja SKF Solar Hub soveltuvat käytettäväksi kaikentyyppisissä aurinkoenergian keräimissä.

    CO2 koskevat 58 m2 suuruisia paneeleita, joita käytetään yksiakselisella laitteistolla. Kaksakselista mallia käytettäessä tulokset edelleen paranevat. Myös paneelin koko vaikuttaa tuloksiin. Mitä suurempi paneeli, sitä suurempi ympäristöhyöty, koska laitteen toiminnalla ja siitä lopulta muodostuvalla jätteellä on varsin pieni vaikutus tuloksiin.

    * The SKF BeyondZero tuotevalikoima sisältää tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat ovat mahdollisimman vähäisiä. Päästäkseen the SKF BeyondZero valikoimaan, SKF tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen pitää olla merkittävästi ympäristöä hyödyttäviä
    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja antaa:
    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group 2012
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.


  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

SKF logo