SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF esittelee pitkälle kehitettyjä tuotteita ja ratkaisuja PTC Asia 2013:ssa

  • Tarina
    SKF:n ilmastuspuhallin
    SKF:n ilmastuspuhallin

    2013 lokakuu 28, 08:00 CET

    Shanghai, Kiina, 28.10.2013: SKF esittelee PTC Asia 2013 -messuilla valikoiman tuotteitaan ja integroituja ratkaisujaan viideltä SKF:n teknologian osa-alueelta. Se osoittaa SKF Knowledge Engineering lähestymistavan kokonaisvaltaisen vaikutuksen ratkaisuihin, joiden perusperiaatteena on sitoutuminen asiakkaan menestykseen.

    "Globaali läsnäolomme, teollinen kokemuksemme ja teknologian eri osa-alueemme lisäarvon tuottamiseksi asiakkaillemme muodostavat yhdessä lähestymistavan, jota kutsumme nimellä 'The Power of Knowledge Engineering'. Tämän lähestymistavan tuloksena esittelemme tämänvuotisessa PTC Asia -näyttelyssä laajan valikoiman korkealaatuisia huipputeknologiatuotteita, jotka auttavat asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan, tuotantokykyään ja kestävyyttään", SKF Kiinan toimitusjohtaja Zhu Jiming sanoo

    SKF:n eri lohkoja edustavat asiantuntijat, kuten myyntijohtaja Tony Gong, IDBU China, yksikönjohtaja Jonas Kjellberg, SKF Industrial Drives Business Unit, yksikönjohtaja Francisco Serrano, Industrial Transmission, myyntijohtaja Darron Henn, Industrial Seals, yksikönjohtaja Chiara Forlani, Industrial Electrical, yksikönjohtaja Stefano Marzola, Driveline Services, ja avainasiakaspäällikkö Alexandre Moureaud, SKF Magnetic System, ovat paikalla vaihtamassa ideoita ja käymässä yksityiskohtaisia keskusteluja messuvieraiden kanssa.

    Tämänvuotisessa PTC-näyttelyssä SKF esittelee sarjan uusimpia tuotteitaan ja ratkaisujaan teollisuuden sähkölaitteiden, pumppujen ja puhaltimien, teollisuuden voimansiirron, materiaalinkäsittelyn ja teollisten voimansiirtolaitteiden osa-alueilta, jotka kattavat teollisuuden useimmat haasteet.

    SKF lanseerasi vähän aikaa sitten jäteveden puhdistuslaitosten ilmastuspuhaltimiin tarkoitetun energiatehokkaan ja huippunopean kestomagneettimoottoriratkaisun, joka voi vähentää energiankulutusta jopa 40 prosenttia, ja tämä ratkaisu on yksi näyttelyn valokeilaan nostetuista tuotteista. SKF:n ilmastuspuhallinjärjestelmiä koskeva ratkaisu käsittää huippunopean kestomagneettimoottorin (PMM), jonka teho on 75 kW – 350 kW, aktiivimagneettilaakerit (AMB) ja integroidun AMB-ohjausjärjestelmän. Tässä öljyttömien moottoreiden sarjassa on useita suorituskykyä parantavia ominaisuuksia, kuten PMM:n perinteisistä moottoreista erottava ominaisuus tehokkuuden säilymisestä puolittaisella kuormalla ja puolinopeudella. SKF:n ilmastuspuhallinratkaisu sisältää myös vähemmän mekaanisia osia kuin perinteiset voimansiirtojärjestelmät, mikä merkitsee vähemmän huoltoa samalla, kun tehokkaat sisäänrakennetut seuranta- ja diagnostiikkaominaisuudet auttavat pitämään yllä suorituskykyä ja luotettavuutta. Järjestelmä kuuluu SKF BeyondZero -valikoimaan*.

    Maksimituoton saavuttaminen investoinneista voimansiirtolaitteisiin on jokaisen toimialan tuotannosta vastaavien henkilöiden tavoite. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii oikeanlaista yhdistelmää, joka koostu luotettavasta tuotannosta, tehokkaasta energiankäytöstä ja mahdollisimman vähäisestä huoltotarpeesta. Juuri tämän saavuttamiseen “SKF Driveline – Lifecycle” tarjoaa apuaan. Voimansiirto käsittää suuren valikoiman tuotteita ja palveluita SKF:ltä. Erityisen merkittävää on, että SKF tarkistaa koko järjestelmän ja suosittelee tuoteyhdistelmää, joka on kokonaisratkaisun kannalta paras – se ei keskity vain yksittäiseen ongelmaan vaan koko järjestelmään. Näyttelyn yhteydessä SKF esittelee voimansiirrosta kaksi versiota, jotka soveltuvat sekä OEM-markkinoille että loppukäyttäjille. OEM-versio keskittyy suunnitteluun ja oheislaitteisiin auttaakseen OEM-asiakkaita pienentämään vaihdelaatikon kokoa, lisäämään momenttia, pidentämään käyttöikää ja parantamaan käytön luotettavuutta sekä vähentämään tehohäviötä. Loppukäyttäjille suunnattu versio sisältää kaikki uusimmat anturit, jotka SKF on kehittänyt kunnonseurantaratkaisuunsa, ja parantaa käytettävyyttä sekä tuottavuutta ja vähentää huollon tarvetta sekä käyttökustannuksia.

    SKF on kehittänyt uuden sukupolven kovan, erittäin puhtaan ja typpipitoisen teräksen, joka kestää hyvin iskuja ja väsymistä ja on hyvin korroosionkestävää. Näyttelyn yhteydessä SKF esittelee uusia laakereita, jotka mahdollistavat rikkivetykaasua käyttävien ruuvikompressoreiden luotettavan ja kustannustehokkaan toiminnan. SKF:n rikkivetykaasulaakerit on valmistettu erittäin laadukkaista vierintälaakerimateriaaleista – vierintälaakerihybrideihin (tunnus HC5) kuuluvat suuret keraamiset rullat, erittäin kestävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut vierintäpinnat (VC444) ja kuituvahvisteiset PEEK (polyeetterieetteriketoni) -kammiot (PHAS, PH jne.).

    Sitten SKF Energy Efficient (E2) -urakuulalaakereiden lanseerauksen vuonna 2008 SKF on laajentanut valikoimaansa, johon kuuluvat nyt myös suuret, jopa 350 kW:n (500 hv) sähkömoottorit. Tämä valikoima tarjoaa sekä kunnostajille että OEM-asiakkaille pitemmän käyttöiän ja pienentää kokonaiskustannuksia. SKF:n E2-laakerit vähentävät kitkahäviötä jopa 50 prosenttia verrattuna tavallisiin SKF-laakereihin, mikä pienentää kuumenemista. SKF:n erikoisvalmisteisella vähäkitkaisella rasvalla valmiiksi voidellut SKF:n E2-kaakerit lisäävät moottorin käytettävyyttä, parantavat tuottavuutta ja energiatehokkuutta sekä vähentävät huollosta, korjauksista ja käytöstä aiheutuvia kustannuksia.

    SKF esittelee myös STS-nosturin (ship to shore), hydraulipumpun, Seal Jet -koneen ja uudet vaihdelaatikkodemot. Lisäksi SKF esittelee erittäin suurta kiinnostusta herättävässä näyttelyssä Speedi Sleeve- ja MROD -tiivisteet. PTC ASIA -messut aloitettiin Kiinassa vuonna 1991 johtavaksi voimansiirto- ja ohjaustekniikan teollisuusnäyttelyksi, ja tämä vuosi on viides kerta, jolloin SKF osallistuu näyttelyyn esittelemällä uusia tuotteitaan ja ratkaisujaan.

    * The SKF BeyondZero tuotevalikoima sisältää tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Päästäkseen the SKF BeyondZero valikoimaan, SKF tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen pitää olla merkittävästi ympäristöä hyödyttäviä



    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja antavat:
    Lehdistöpaketti Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jälleenmyyjää. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

SKF logo