SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF laajentaa SKF Energy Efficient -urakuulalaakereiden valikoimaansa suurempiin sähkömoottoreihin

  • Tarina
    Sähkömoottorin E2-laakeri
    Sähkömoottorin E2-laakeri

    2013 marraskuu 04, 09:00 CET

    Göteborg, 4. marraskuuta 2013: Sen jälkeen, kun SKF esitteli Energy Efficient (E2) -urakuulalaakerinsa helmikuussa 2008, se on laajentanut valikoimaansa koskemaan myös suurempia sähkömoottoreita aina tehoon 350 kW (500 hv) asti.

    "Asiakkaat etsivät jatkuvasti uusia tapoja säästää energiaa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä E2-laakereiden kokovalikoiman laajentaminen merkitsee entistä suurempia säästöjä monissa sovelluksissa ja monilla toimialoilla" SKF:n sähkömoottorien markkinointijohtaja Chiara Forlani sanoo.

    Jotkin OEM-asiakkaat ja loppukäyttäjät ovat jo ottaneet tyytyväisinä vastaan tämän uuden ratkaisun ja huomanneet SKF Energy Efficient -laakereiden tarjoamat edut.

    Uudet koot antavat korjaamoille mahdollisuuden tarjota asiakkailleen entistä enemmän mahdollisuuksia saavuttaa kustannussäästöjä.

    "SKF:n valtuuttamana korjausteknikkona käytän aina SKF-laakereita, joten ajatus parannetun laakerin testauksesta oli minulle haastava. Havaitsimme 150 watin säästön uudella, tunnetun merkkivalmistajan 7,5 kW:n moottorilla. Tämä on huomattava säästö, kun otetaan huomioon moottorin pieni koko. Säästömahdollisuudet ovat valtavat suuremmilla moottoreilla, joita käytetään laajasti kaikissa teollisuuslaitoksissa. Lisäksi uuden SKF E2 -laakerin ominaisuudet lisäävät moottorin odotettavissa olevaa käyttöikää. Tämä on lisäetu teollisille käyttäjillemme ja lisää myös hyvää mainettamme markkinoilla", Fletcher Moorland Ltd:n toimitusjohtaja Matt Fletcher sanoo.

    SKF Energy Efficient -laakerit vähentävät kitkahäviötä vähintään 30 prosenttia verrattuna vakiotyyppisiin SKF-laakereihin. Ne on suunniteltu kevyisiin ja tavanomaisiin kuormitusolosuhteisiin kuten sähkömoottoreihin, pumppuihin, vaihdelaatikoihin ja kuljettimiin.



    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja antavat:
    Lehdistöpaketti Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jälleenmyyjää. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group



  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (658 KB)

SKF logo