SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

Uusi SKF SYSTEM 24 TLSD -sarja merkitsee helppoa, automaattista voitelua

SKF SYSTEM 24 Sähkömekaanisesti toimiva automaattinen yksipistevoitelulaite, TLSD-sarja
SKF SYSTEM 24 Sähkömekaanisesti toimiva automaattinen yksipistevoitelulaite TLSD

2013 marraskuu 15, 07:32 CET

TLSD-sarjan voitelulaite on sähkömekaanisesti toimiva automaattinen yksipistevoitelulaite, joka voitelee joko suoraan tai etäohjauksella.

Göteborg, 15. marraskuuta 2013: SKF on lanseerannut uuden SKF SYSTEM 24 TLSD -sarjan on sähkömekaanisesti toimivia automaattisia voitelulaitteita. Uudet voitelulaitteet ovat luotettavia, helposti asennettavia ja sopivat yhteen monenlaisten voitelujärjestelmien kanssa kohteissa, kuten pumput, tuulettimet ja puhaltimet tai kuljettimet, rullaportaat ja nosturit. 

Uuden TLSD-voitelulaitteen vankka rakenne soveltuu erityisesti voimakkaasti täriseviin koneisiin tai kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee huomattavasti. Oma versio on suunniteltu käytettäväksi myös poikkeuksellisen kylmissä olosuhteissa. Kaikissa käyttökohteissa tuote on tehokas ratkaisu laakereiden, akseleiden ja karojen voiteluun. Siksi se auttaa pidentämään koneiden käyttöikää ja vähentää niiden ylläpitokustannuksia.

"TLSD-voitelulaite on luotettava ja helppokäyttöinen.. Läpinäkyvän säiliön ansiosta laitteen käyttövalmius on nopeasti tarkistettavissa ja ohjelmoitavassa annosteluyksikössä on enemmän vaihtoehtoja ja joustavuutta sekä paljon selkeämpi LED-näyttö kuin kilpailevissa laitteissa", sanoo SKF:n tuotekehittelijä Guus Willems.

TLSD-sarja on erillislaite, jossa on voiteluainesäiliö ja akkukäyttöinen annostelija, joka voidaan ohjelmoida ruiskuttamaan voiteluainetta useiden erilaisten kuukausittaisten asetusten mukaisesti. Laite kytketään koneisiin joko suoraan tai syöttölinjan avulla, ja kaikki on varustettu vakiomuotoisella G1/4-kierteellä.

Säiliöistä on saatavana kaksi eri kokoa (125 ml ja 250 ml) täytettyinä SKF:n suunnittelemilla tehokkailla öljyillä tai rasvoilla. Suurin käyttöpaine on 5 baaria.

Käyttöyksikössä on yksinkertainen kierrettävä säädin, joka on suojattu läpinäkyvällä muovikannella. Säätimen avulla TLSD voidaan ohjelmoida ruiskuttamaan voiteluainetta halutuin väliajoin. Laitteessa on lisäksi vihreää/keltaista/punaista valoa näyttävä LED, joka on havaittavissa joka suunnalta ja joka osoittaa laitteen käyttötilan.

TLSD-voitelulaite- ja täyttösarjoja ei tarjota/myydä/käytetä Saksassa, Ranskassa eikä Yhdysvalloissa.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Lisätietoja antavat: Lehdistöpaketti Monique Turner, +1 267-436-6836; +1 215-801-8722; monique.turner@skf.com

SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 757 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.


SKF logo