SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Uudet SKF CE -kaksiriviset viistokuulalaakerit nyt saatavilla

  • Tarina
    SKF CE kaksiriviset viistokuulalaakerit
    SKF CE kaksiriviset viistokuulalaakerit

    2013 marraskuu 18, 14:00 CET

    Göteborg, 18. marraskuuta 2013: SKF on ilmoittanut kehittäneensä uuden kustannustehokkaan kaksirivisen viistokuulalaakerin käytettäväksi kuorma-autoissa ja maatalouskoneissa, joissa luotettava ja vankka suorituskyky on olennaisen tärkeää. Uusi laakeri soveltuu niin hihnapyöriin, tuulettimen napoihin ja kylvökoneisiin kuin myös lautasäkeisiin ja muihin traktoriin kytkettäviin viljelykoneisiin.

    Laakerit lanseerattiin jokin aika sitten Saksan Hannoverissa pidetyssä Agritechnica-näyttelyssä.

    Uusista SKF CE -kaksirivisistä viistokuulalaakereista on saatavana 32- ja 33-sarja, joissa reiän halkaisija on 20–50 mm. CE-laakereiden rajallisen valikoiman myötä SKF voi tarjota asiakkailleen kustannustehokkaan ratkaisun sovelluskohtaisten vaatimusten täyttämiseksi. CE-laakereissa on vakiona vähäkitkaiset ja hiljaiset lasikutuvahvisteiset polyamidista valmistetut laakerikehät. Ne ovat vaihtoehtoisesti saatavana myös stanssatusta teräksestä valmistetuilla kehillä. 

    SKF CE -kaksirivisiä viistokuulalaakereita myydään sekä avoimina että tiivistettyinä tai koteloituina. Sekä avoimet että umpinaiset laakerit ovat mitoiltaan yhteensopivia ja niiden kuormituksenkestävyys on samaa korkeaa tasoa.

    Tiivistetyissä CE-laakereissa on teräsvahvisteiset NBR-tiivisteet (Nitrile Butadiene Rubber), joiden kontaktipaine laakerin sisärenkaaseen on kevyt ja säästävät voiteluainetta sekä pitävät epäpuhtaudet ulkopuolella. Tiivistetyt CE-laakerit rajoittavat tiivisteen aiheuttaman kitkan vuoksi nopeutta enemmän kuin avoimet tai koteloidut laakerit.

    Koteloidut CE-laakerit on suojattu teräskuorella, joka ulottuu laakerin sisärenkaan syvennykseen asti ja säästää tehokkaasti voiteluainetta ja torjuu epäpuhtauksia. Koteloitujen CE-laakereiden nopeudenrajoituskerroin on sama kuin avoimissa laakereissa. 

    Tiivistetyt ja koteloidut CE -kaksiriviset viistokuulalaakerit on täytetty vakiona erittäin suorituskykyisellä polyurea-rasvalla (GXN).

    Avoimien ja koteloitujen CE-laakereiden aksiaalivälysluokka on normaali (CN). Tiivistettyjen ja koteloitujen laakereiden välysluokka on normaalia suurempi (C3).


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja antavat: Lehdistöpaketti Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group


  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (1.6 MB)

SKF logo