SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF Condition Based -voitelu pidentää tuuliturbiinin käyttöikää

  • Tarina

    2013 marraskuu 19, 09:00 CET

    SKF Condition Based -voitelu, joka yhdistää aktiivisesti voitelu- ja kunnonvalvontajärjestelmät (CMS), lisää automaattisesti voiteluainetta tuuliturbiinin laakereihin ja pidentää niitten käyttöikää.

    Göteborg, 19. marraskuuta 2013: SKF lanseeraa SKF Condition Based -voitelujärjestelmän, joka mahdollistaa etätoimisesti tuuliturbiinien vaikeapääsyisten laakerointien automaattisen voitelun. Samalla teknikon käsin paikalla suoritettavan erillisen voitelun tarve poistuu.

    SKF Condition Based -voitelu on järjestelmä, jonka yhdistää kunnonvalvonnan (Condition Monitoring, SKF WindCon) ja SKF- tai Lincoln -voitelujärjestelmät (SKF Windlub). Reagoidessaan CMS:n havaitsemiin ongelmiin SKF Condition Based -voitelu antaa voitelupumpun käynnistää ylimääräiset voitelukierrokset ajastetun kierron lisäksi. Kunnonvalvonta-asiantuntija voi määritellä oikeat hälytysrajat ylimääräisten voitelukierrosten aktivoimiseksi.

    SKF Condition Based -voitelun avulla SKF WindCon -järjestelmä valvoo voitelupumppuja ja -komponentteja, kuten pumpun toimintatilaa ja rasvan määrää. Jos järjestelmä havaitsee tyhjiä tai tukkeutuneita pumppuja tai rikkoutuneita syöttöjohtimia, käyttäjät saavat tästä heti tiedon.

    "Sisällytettynä jo suunniteltuun voitelujärjestelmä- ja CMS-investointiin SKF Condition Based -voitelu on erittäin kustannustehokas lisä", SKF WindConin tuotevastaava Harry Timmerman sanoo. "Näin käytettynä se yhdistää molemmat järjestelmät ja tuo niihin uusia, ainutlaatuisia ominaisuuksia ja mahdollistaa voitelujärjestelmän reagoinnin SKF WindCon CMS:n mittaustuloksiin."

    Voiteluhäiriöiden varhainen paljastuminen yhdistettynä automaattiseen voiteluun tekee luonnollisesti tarpeettomiksi hankalat huoltotoimenpiteet, mikä on erityisen merkittävä parannus avomerellä toimivissa yksiköissä. Se vähentää myös toimintakatkoksia ja tuotannon menetyksiä odotettaessa korjaustoimenpiteitä, pidentää turbiinin käyttöikää ja vähentää kertautuvien vikojen riskiä.

    Kaikki tuulivoimateollisuuteen liittyvät SKF-tuotteet kuuluvat SKF BeyondZero -valikoimaan.*

    * The SKF BeyondZero tuotevalikoima sisältää tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Päästäkseen the SKF BeyondZero valikoimaan, SKF tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen pitää olla merkittävästi ympäristöä hyödyttäviä


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja antavat: Lehdistöpaketti Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 757 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (528 KB)

SKF logo