SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Vankka ohjauspylvään viistokuulalaakeri takaa tasaisen ajon

Vankka ohjauspylvään viistokuulalaakeri
Vankka ohjauspylvään viistokuulalaakeri

2013 marraskuu 22, 12:00 CET

Vähäinen ja tasainen kitkamomentti, parantunut tärinänvaimennus ja pienempi melutaso lisäävät tämän innovatiivisen ratkaisun ansiosta merkittävästi ohjauksen mukavuutta.

Göteborg, 22. marraskuuta 2013: SKF ilmoittaa lanseeraavansa uuden ohjauspylvään viistokuulalaakerin henkilöautoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin.

Patentoitu ratkaisu on suunniteltu erityisesti seuraavan sukupolven luksusautoihin, sähköautoihin jne., kun autoalan trendit vaativat entistä suurempaa ajomukavuutta. Trendin mukaisen kehityksen soveltamiseksi ohjausjärjestelmässä SKF on keskittynyt tutkimaan sekä melutason että tiestä kuljettajaan välittyvän tärinän vähentämistä.

Uuden vankan ohjauspylvään viistokuulalaakerin innovatiivisessa suunnittelussa perinteinen aaltojousi korvataan uudella patentoidulla kumiratkaisulla.

Tämä muutos vähentää merkittävästi vääntömomentin vaihteluita ja tekee ajamisesta tasaisemman tuntuista.

Ominaisuudet:
• 20 % pienempi keskimääräinen vääntömomentti
• 80% vähemmän vääntömomentin vaihtelua
• Vähemmän melua (–7/8 DbA)
• Uusi patentoitu laakerimalli
• Optimaalinen esikuormitusjärjestelmä
• Mahdollisuus mukauttaa (johtavuus, reiän muoto, koko)

Edut:
• Pieni ja tasainen ohjausvastus
• Parantunut ajomukavuus melun ja tärinän vähentymisen ansiosta

Aktiebolaget SKF
(publ)

Lisätietoja antavat: Lehdistöpaketti Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group



SKF logo