SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

Pyöränlaakeriyksikön korroosiota ehkäisevä pinnoite estää pintojen ruostumisen

  • Tarina

    2013 marraskuu 22, 12:00 CET

    Pyöränlaakeriyksiköihin suunniteltu modulaarinen korroosiosuojaratkaisu, joka helpottaa yksikön purkamista, pidentää käyttöikää ja parantaa ajoneuvon ulkonäköä.

    Göteborg, 22. marraskuuta 2013: SKF ilmoittaa kehittäneensä innovatiivisen ratkaisun pyöränlaakereiden suojaamiseksi korroosiolta. Pyöränlaakeriyksikön korroosiota ehkäisevä pinnoite helpottaa laakerin irrottamista akselista ja kehyksestä. Se parantaa laakerin ulkonäköä ajoneuvon käyttöiän aikana ja estää samalla ruostuneiden pintojen pääsyn kosketuksiin tiivisteiden kanssa, mikä pitää yllä niiden suorituskykyä.
    Korroosiota ehkäisevän pinnoitteen ominaisuudet on testattu alistamalla se yli 400 tunnin suolasuihkulle (DIN EN ISO 9227 NSS) ilman vaikutusta pyöränlaakeriyksikön geometrisiin toleransseihin.

    Tätä korroosiosuojapinnoitetta voidaan käyttää kaikissa toisen ja kolmannen sukupolven laipallisissa pyöränlaakereissa, ja sen ominaisuuksia ovat:
    - Asiakkaan tarpeiden mukaan mitoitettu kerroksen paksuus
    - Pieni paksuustoleranssi
    - Toiminnan maksimilämpötila yli 200 °C
    - UV-maali

    Korroosiosuojatun pyöränlaakeriyksikön etuja asiakkaalle ovat:
    - Vahva suoja korroosiota vastaan
    - Laakerin parempi ulkonäkö ajoneuvon käyttöiän ajan
    - Purkutoimenpiteet helpottuvat korjaamolla
    - Laakerin tiivisteiden korroosioriski ruosteen vaikutuksesta pienenee
    - Ulkolaipan vähäinen kuluminen
    - Suuri joustovara päätettäessä, mikä laakerin alue on
    suojattava
    - Ei ympäristöhaittoja (vesipohjainen maali)
    - Soveltuu sekä uusiin malleihin että jälkiasennukseen
    - Mahdollisuus käyttää maalatessa eri värejä.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja antavat: Lehdistöpaketti Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group





  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (1.7 MB)

SKF logo