SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF Laser Vibrometer -värähtelymittalaite mahdollistaa kosketuksettoman värähtelymittauksen

  • Tarina
    MSL-7000 Laser Vibrometer
    MSL-7000 Laser Vibrometer

    2013 joulukuu 02, 09:00 CET

    Kosketukseton värähtelymittaus avaa kunnonvalvojille uusia seurantamahdollisuuksia monissa eri sovelluksissa kuten tuulettimissa, sähkömoottoreissa ja pumpuissa.

    Göteborg, 2. joulukuuta 2013: SKF on lanseerannut SKF Laser Vibrometer MSL-7000 -laitteen, joka on digitaalinen, integroitu yhdessä kuoressa oleva värähtelymittari. Se on kehitetty mittaamaan värähtelyä kosketuksettomasti. MSL-7000 merkitsee huoltoinsinööreille kehittynyttä, joustavaa ja kestävää värähtelyn mittaustyökalua käytettäväksi monissa eri kenttäsovelluksissa.

    MSL-7000:n kehittäminen on vastaus asiakkaiden tarpeeseen tehdä laitevalmistuksen loppuvaiheessa melumittauksia varsinkin meluherkissä sovelluksissa, kuten tuulettimissa, sähkömoottoreissa ja pumpuissa. Laite on helppo liittää testauslaitteistoihin ja nykyisiin ohjausjärjestelmiin. Mittaus kattaa akustiset mittaukset välillä 0,2 Hz (hitailla kiertonopeuksilla) – 22 kHz. MSL-7000-laitetta voidaan käyttää myös yhdistettynä reittipohjaiseen kunnonvalvontaan SKF:n Microlog-laitteiden kanssa, jolloin sillä voidaan tehdä aiemmin mahdottomina pidettyjä kosketuksettomia värähtelymittauksia esimerkiksi kuumilta, pyöriviltä tai lasin takana olevilta pinnoilta.

    "SKF Laser Vibrometer auttaa asiakkaita, jotka tarvitsevat kehittynyttä ja joustavaa värähtelymittausta riippumatta siitä, ovatko he suorittamassa jälkiasennettujen komponenttien laaduntarkastusta vai värähtelymittausta hankalista paikoista", sanoo Werner Palmetshofer, General Manager Condition Monitoring Centre, Steyr, Itävalta.

    Kestävä ja pienikokoinen mittalaiteyksikkö on helppo asentaa ja käyttää. Koska mittausperiaate ei edellytä kosketusta, MSL-7000 kuluu huomattavasti vähemmän, mikä tekee siitä kustannustehokkaan ja edullisen työkalun.

    MSL-7000 on suunniteltu käytettäväksi yksinään laitevalmistuksen lopputarkastuksissa tai yhdistettynä SKF:n kunnonvalvontatuotteisiin kuten SKF:n Microlog-tuotesarjan kannettaviin värähtelymittaus- ja tiedonkeruulaitteisiin, mikä merkitsee lisäarvoa kaikille asiakkaille. Saatavana on myös kannettavan tietokoneen kanssa käytettävänä laitepakettina (MSL 7000C), joka on varustettu SKF FPM -ohjelmistolla ja mobiilitiedonkeruukortilla.

    Lisätietoa on osoitteessa skf.com/lasersensor


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja antavat: Lehdistöpaketti Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (198 KB)

SKF logo