SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF tehostaa kunnonvalvontaa päivittämällä lämpökamerat

  • Tarina
    SKF-lämpökamera
    SKF-lämpökamera
    SKF-lämpökamera

    2013 joulukuu 16, 13:00 CET

    SKF on julkistanut kaksi uutta lämpökameraa, jotka ovat SKF TKTI 21 ja TKTI 31. Ne tarjoavat kustannustehokkaan tavan parantaa kunnossapidon tehokkuutta ja turvallisuutta

    Göteborg, 16. joulukuuta 2013: SKF on julkistanut kaksi päivitettyä lämpökameraa, jotka alentavat kustannuksia ja parantavat tehokkuutta, Niiden avulla voidaan havaita mahdolliset ongelmat jo ennen niiden syntymistä. SKF:n TKTI 21- ja TKTI 31 -lämpökameroita voidaan käyttää monissa sovelluksissa ongelmia ilmentävien epätavallisten lämpöesiintymien rekisteröintiin, jolloin ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet voidaan toteuttaa ja vähentää yllättävistä tuotantokatkoksista johtuvia tappioita. SKF:n lämpökamerat auttavat lisäämään laitoksen käytettävyyttä ja luotettavuutta, ja niihin tehty investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin, kun lämpökameroita käytetään osana laitteistojen ennakoivaa kunnossapito-ohjelmaa.

    "Lämpökameroita käytetään usein elintarviketeollisuudessa ylikuumenneiden pumppujen havaitsemiseen. Tämä helpottaa kunnossapidon suunnittelua mutta se voi myös auttaa vähentämään pilaantuneiden tuotteiden määrää", SKF:n tuotekehittelijä Julien Meunier sanoo.

    Mallin TKTI 30 korvaavassa uudessa TKTI 31:ssä on lämpötunnistinkenno, jossa on 40 % enemmän pikseleitä. TKTI 31:ssä on 380x280 pikselin tunnistin, ja se maksaa vähemmän kuin useimmat muut, vain 320x240 pikselin kennolla varustetut merkit. Uusi TKTI 21 on puolestaan huomattavasti edullisempi kuin sitä edeltänyt malli. Se on yksi markkinoiden edullisimmista ja monipuolisimmista lämpökameroista resoluutiolla 160x120.

    SKF:n lämpökamerat vastaavat kunnonvalvojien tarpeisiin tarjoamalla helpon tavan tarkastaa käynnissä olevia laitteita, mikä minimoi tuotannolle aiheutuvat häiriöt.

    Kamerat auttavat myös välttämään turvallisuusongelmia, joita vaikeapääsyisten tai sähköistettyjen laitteiden tarkastamiseen saattaa liittyä. SKF:n lämpökameroissa on helppokäyttöinen lämpökuva-analyysi- ja raportointiohjelma, joka on suunniteltu yhdessä todellisten käyttäjien kanssa. Monista samankaltaisista tuotteista poiketen tarkat kuva-analyysit ja ammattimaiset raportit ovat nopeasti ja helposti laadittavissa, ja ne on myös helppo jakaa yhdellä hiiren klikkauksella muille joko PDF- tai MS Word -muodossa. 


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja antavat: Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group



  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (1.6 MB)

SKF logo