SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF esittelee kokonaiskustannuksia säästäviä tiivisteratkaisuja IFPE:ssä

2014 helmikuu 25, 14:00 CET

Göteborg, 25. helmikuuta 2014: SKF esittelee IFPE (International Fluid Power Exhibition) 2014 -näyttelyssä, miten sen osaaminen ja asiantuntemus tiivisteratkaisujen kehittäjänä parantavat järjestelmän tehokkuutta ja säästävät asiakkaiden kustannuksia. 

Esiteltävien SKF-innovaatioiden mukana on joukko hydrauliikkateollisuuden ratkaisuja. Animaatio esittää kaivurin monimutkaisia hydraulijärjestelmiä, jotka toimivat keskeytyksettä kaikissa tilanteissa hydraulipumpun avulla. Samalla nähdään laakerointeja ja esitellään SKF:n itse kehittämästä materiaalista rakennettu tiivisteratkaisu.

Näyttelyosastolla esitetään myös, miten SKF ratkaisi Brevini Fluid Powerin suuren ongelman ja poisti tiivisteiden ennenaikaisen pettämisen soveltamalla uutta SKF-tiivisteratkaisua. SKF:n osastolla näyttelyvieraat voivat myös nähdä neljä uutta SKF:n tiivistettä hydraulisylintereille: kolme uutta männäntiivistettä SKF:n omista materiaaleista ja uuden männänvarren tiivisteen "Best in Class" S1S. Lisäksi näytetään pyörivän hydraulijakotukkimallin avulla, miten keskeiset hydraulipiirit, jotka pitävät koneen pyörivässä liikkeessä, voidaan suojata käyttämällä SKF:n tiivisteratkaisuja.

SKF yhdistää ainutlaatuisia tekniikoita ja tuottaa niiden avulla sekä työstettyjä että valettuja tiivisteitä asiakkaiden tarpeiden mukaan. SKF pystyy valmistamaan joustavasti ja nopeasti sekä pieniä että suuria määriä tiivisteitä sekä erilaisiin tuotekehitysprojekteihin että myös asiakkaan tarkasti rajatun ongelman ratkaisemiseksi ja tarjoamaan tukeaan laitteiston koko käyttöiän ajan.

IFPE, joka järjestetään tänä vuonna 4.–8.3. USA:n Las Vegasissa, Nevadassa, on johtava kansainvälinen näyttely ja tekniikkakonferenssi, jossa esitellään hydraulitekniikan yhdistämistä muihin voimansiirto- ja liikkeenhallintatekniikkoihin. Joka kolmas vuosi pidettävässä näyttelyssä esitellään uusinta innovaatiokehitystä ja asiantuntemusta. 

IFPE-näyttelyssä kävijät löytävät SKF:n osastolta 81555, jossa heitä palvelevat asiantuntijat edustavat SKF:n sekä yhdysvaltalaista että globaalia organisaatiota. SKF on mukana myös samanaikaisesti järjestettävillä CONEXPO-CON/AGG-messuilla, joilla osaston numero on 11621. Siellä esittelemme ratkaisujamme maastoajoneuvo- ja kaivosteollisuudelle.


Aktiebolaget SKF
(publ)

Lisätietoja antavat: Lehdistöpaketti Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

SKF logo